As soluções integradas combinam a robustez e a velocidade dos sistemas pneumáticos com o controle e a flexibilidade dos sistemas elétricos. Isso leva a um melhor desempenho da máquina e uma maior eficiência do sistema. Os componentes baseados em uma arquitetura aberta promovem essa simbiose, seja em conceitos centralizados ou descentralizados. A estrutura modular cria a base para o cumprimento eficiente de requisitos simples e complexos. As soluções a seguir o ajudarão a fazer o melhor uso possível das vantagens de ambas as tecnologias para suas soluções de automação.
Os terminais de válvulas compatíveis com vários sistemas de fieldbus oferecem uma solução eficiente para a comunicação entre o controlador eletrônico e a versão pneumática. Esses sistemas minimizam a complexidade da instalação e aumentam a confiabilidade do sistema geral, permitindo uma conexão direta entre as unidades de controle e os atuadores.
Os sistemas que suportam I/O centralizadas e descentralizadas e terminais de válvulas integrados permitem um aumento significativo na flexibilidade sem complexidade adicional. A escolha do protocolo de rede permite um ajuste preciso a diferentes requisitos operacionais. Essa abordagem modular reduz os custos de armazenamento e garante a disponibilidade do produto, além de oferecer uma integração abrangente de sistemas elétricos e pneumáticos e otimizar os recursos da rede.
As plataformas de automação integradas que combinam unidades de controlador com interfaces modulares de I/O e fieldbus são particularmente adequadas para o gerenciamento de sistemas híbridos na automação industrial. Elas facilitam o controle e o monitoramento eficientes de componentes elétricos e pneumáticos e formam uma base robusta para requisitos complexos de automação.
As ferramentas de software que dão suporte à concepção, à simulação e ao diagnóstico de sistemas de automação desempenham um papel decisivo na moderna tecnologia de automação. Ferramentas de engenharia, para criar circuitos esquemáticos ou configurar produtos complexos, por exemplo, simplificam e aceleram o trabalho de desenvolvimento. O uso de gêmeos digitais permite que os engenheiros simulem e testem virtualmente os sistemas antes que eles sejam implementados fisicamente. Isso contribui para a otimização da integração do sistema e ajuda a identificar e minimizar os erros em um estágio inicial.
As tecnologias compatíveis com IoT, que permitem a manutenção e o monitoramento em rede dos sistemas de automação, melhoram a manutenção preditiva e a detecção de erros. Com a captura e a análise dos dados de status em tempo real, é possível identificar precocemente as necessidades de manutenção e minimizar os tempos de parada, o que aumenta a eficiência geral do sistema.
De terminais de válvulas com interfaces de fieldbus à arquitetura de sistema aberta e soluções de IoT: cada uma dessas abordagens ajuda a minimizar a complexidade do sistema e a maximizar o desempenho. Use essas tecnologias avançadas para combinar perfeitamente os sistemas elétricos e pneumáticos e obter mais eficiência e flexibilidade em seus conceitos de máquina.