Werner Alber: O controle de fluxo mede o volume de um gás por unidade de tempo e reage de forma sensível às flutuações de pressão e temperatura. O controle de fluxo de massa, por outro lado, registra a massa real do gás e garante valores constantes, independentemente das condições ambientais - ideal para aplicações precisas, como na tecnologia médica ou na produção de semicondutores.
Em resumo: Enquanto o controle de fluxo se concentra no volume, o controle de fluxo de massa garante que sempre a mesma massa de gás flua pelo sistema, independentemente de influências externas.
Werner Alber: Imagine que você tenha que fornecer sempre a mesma quantidade de gás em um processo. Quando você ajusta um regulador de fluxo volumétrico normal para 10 l/min, você obtém exatamente a mesma quantidade de gás apenas sob determinadas condições. Se a temperatura aumentar, o gás se expande; então, há menos massa de gás em 10 l/min. Por outro lado, uma pressão mais alta significa que há mais moléculas em 10 litros. Um controlador de fluxo de massa determina a massa do meio que está fluindo. Como a massa de um gás, ao contrário do volume, não é influenciada pela pressão ou pela temperatura, isso permite um controle altamente preciso e estável. Isso mantém o volume de gás constante, repetível e eficiente. Diferentemente das válvulas reguladoras de fluxo de controle fácil, os controladores de fluxo de massa regulam o fluxo de massa e o estabilizam ativamente para garantir condições de processo consistentes. Isso o torna a solução ideal para aplicações que exigem alta precisão, dinâmica e confiabilidade do processo.
Werner Alber: A diferença decisiva está no tipo de regulação. Os controladores de fluxo de massa operam em um loop de controle fechado: eles regulam continuamente o fluxo de massa atual e ajustam com precisão a válvula para manter constante o valor nominal desejado. Uma válvula reguladora de fluxo (como uma válvula de agulha com medidor de fluxo) pode ser ajustada de forma passiva ou manual. Se as condições do processo mudarem, uma válvula convencional precisa ser reajustada manualmente - ela não "sabe" que houve uma alteração. Os controladores de fluxo de massa, por outro lado, reagem aos desvios em tempo real.
Podemos dizer que: o MFC pensa por si mesmo, enquanto um controlador de fluxo simples é apenas uma válvula reguladora de ajuste fixo. Na prática, isso significa precisão e consistência significativamente maiores com os controladores de fluxo de massa, especialmente quando as condições ambientais não são absolutamente constantes.