O uso de soluções de automação na manipulação de líquidos oferece aos fabricantes e institutos de pesquisa uma ampla gama de benefícios. Um sistema de distribuição pode preencher com precisão os poços de grandes placas de microtitulação no menor tempo possível. Os especialistas são liberados de tarefas repetitivas e ganham tempo para tarefas que agregam valor, como a análise de resultados ou o desenvolvimento de novos procedimentos de teste. Em contraste com os fluxos de trabalho de pipetagem manual, os processos são totalmente padronizados. O potencial de erros é reduzido, pois cada etapa é realizada de forma padronizada. O sistema fechado cria um ambiente limpo, minimizando os distúrbios externos às culturas de células.
Todos esses fatores favorecem um alto grau de automação na manipulação de células e tecidos, desde triagens de alto rendimento até análises individuais de terapia genética e processos de cultura de células. É fundamental que o processo afete a viabilidade das células o mínimo possível. As células variam em tamanho e forma e sua concentração em soluções pode ser diferente. Na manipulação automatizada de líquidos, portanto, é importante que parâmetros como pressão e tempos de abertura possam ser definidos e reproduzidos com precisão. Isso possibilita o controle e a minimização das cargas que atuam nas células, como forças de cisalhamento e diferenças de pressão.
A Festo LifeTech oferece uma ampla gama de componentes para um sistema de distribuição modular e flexível baseado em ar comprimido. Isso permite que os líquidos e, em particular, as suspensões de células sejam dispensados com precisão em um processo suave. Como as células são organismos vivos que são fortemente influenciados pelas condições externas, a pressão utilizada pode ser especificamente adaptada à linha celular e à concentração celular.
Em colaboração com a Universidade de Ciências Aplicadas de Esslingen, a Festo testou a influência da dispensação com o sistema de dispensação com controle de pressão da Festo na viabilidade celular, em comparação com a pipetagem com uma pipeta manual. Os experimentos com uma linha de células selecionada mostraram que a viabilidade média das células era semelhante à das amostras pipetadas manualmente. O sistema de dispensação da Festo oferece, portanto, uma base muito boa para a manipulação cuidadosa e preciso de culturas de células, com todas as vantagens da automação. O design modular e a capacidade de ajuste dos parâmetros possibilitam personalizar o sistema para diferentes linhas e concentrações de células.