Nas soluções descentralizadas, o controle, a regulação e o monitoramento são efetuados diretamente no campo, exatamente onde a ação ocorre. As válvulas individuais, os módulos Remote I/O e os terminais de válvulas são montados próximos ao processo. Isso reduz o comprimento dos cabos e aumenta a velocidade de reação.
As soluções de automação descentralizadas foram experimentadas e testadas para muitos sistemas na produção de hidrogênio. A Festo fornece soluções robustas e prontas para a montagem direta no campo com economia de espaço. Isso garante uma operação eficiente e segura, mesmo quando o espaço é limitado. Em caso de sistemas mais complexos, altos requisitos de segurança ou processos altamente padronizados, os conceitos de painel de comando central podem oferecer benefícios adicionais em termos de integração, documentação e facilidade de manutenção. Dependendo dos requisitos específicos, uma combinação de elementos descentralizados e centralizados também pode ser a solução mais flexível.
Em nosso vídeo especializado "Do nível de controle ao nível de campo - soluções de automação para a produção de hidrogênio", Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen da Festo, explica como os clientes se beneficiam da automação descentralizada.