Perfeito para testes, preciso na dosagem

O kit inicial permite que você se familiarize, sem esforço, com a versatilidade de um sistema de dispensação controlado por pressão. O kit funcional é inicialmente destinado a testes de avaliação e desenvolvimento no laboratório, como uma etapa preliminar para uso em máquinas da série OEM para automação laboratorial.

A dosagem precisa de líquidos torna os sistemas de dispensação controlado por pressão ideais para diagnóstico in vitro (IVD), triagem de alta produtividade e aplicações gerais de pesquisa em ciências da vida. Ele também pode ser utilizado em uma ampla gama de aplicações industriais que envolvem microdosagem.

O kit inicial inclui um cabeçote dispensador VTOE de comutação rápida, um regulador de pressão proporcional dinâmico VEAB e todos os componentes necessários para iniciar imediatamente.

Princípio simples, ampla gama

Com a ajuda de um regulador de pressão, a pressão no recipiente de líquido pode ser alterada. Quando a pressão no recipiente é aumentada até o ambiente e a válvula de líquido é aberta ao mesmo tempo, o líquido dosador é dispensado do recipiente pelo bocal. A quantidade dosada do líquido pode ser ajustada com alta precisão por meio dos parâmetros pressão e tempo de abertura da válvula.

Isso permite a realização de uma ampla gama de diferentes volumes - de nl a ml. A característica linear da pressão e do tempo de abertura facilita o ajuste da quantidade de dosagem desejada. Uma válvula de segurança é conectada diretamente ao recipiente e evita que o frasco fique sobrecarregado com a pressão do ar.

É importante manter a pressão na válvula o mais constante possível. As flutuações de pressão têm um efeito direto sobre o volume dosado. Por esse motivo, o controlador proporcional VEAB é utilizado para o controle dinâmico da pressão. Ele é capaz de regular um valor nominal com uma repetibilidade de 0,4%.

Com quase tudo o que você precisa para começar a trabalhar

O kit inicial contém todos os componentes essenciais para colocar em operação um sistema de dispensação controlado por pressão. Além disso, são necessários apenas uma alimentação de ar comprimido, um sinal de controle de válvula e uma alimentação de 24 V.

Conteúdo:

  • Instruções de uso
  • VTOE 1-1, cabeçote dispensador de policarbonato
  • VEAB, regulador de pressão proporcional piezo
  • Distribuidor com válvula de segurança
  • NEBU, cabo para VEAB
  • Mangueira PFAN de 3 mm, resistente quimicamente
  • Conexões, anel-trava ¼-28 e conexão rápida QSM
  • Frasco Schott Duran GL45 1L
  • Tampa GL45 para frasco