O VEMD é um controlador de fluxo de massa térmica em circuito fechado que fornece com precisão gases inertes e oxigênio a taxas de fluxo de até 20 ln/min. Sua tecnologia piezo garante a dinâmica e a eficiência energética líderes da indústria - tudo com uma excelente relação custo/benefício. Como não é necessário sinal modulado por largura de pulso para controlar os fluxos, o VEMD opera silenciosamente. Graças às dimensões compactas de instalação, baixo peso e baixo consumo de energia, é ideal para uso em dispositivos móveis - como mostra o primeiro exemplo de aplicação.

Oxigenoterapia portátil - para mais qualidade de vida

Pacientes com hipertensão pulmonar e insuficiência respiratória crônica são incapazes de aspirar a quantidade de oxigênio necessária para a vida diária. A oxigenoterapia doméstica (HOT) é uma ajuda para essas pessoas. Por meio de uma cânula nasal, elas inalam oxigênio a uma concentração de 90%. Isso é possível graças a um concentrador de oxigênio portátil. A título de comparação: a concentração de oxigênio no ar é de cerca de 20%.

No passado, a hospitalização periódica era necessária para esse tratamento. A oxigenoterapia portátil permite que os pacientes fiquem em casa e desfrutem de um raio de ação muito maior.

O VEMD é utilizado em concentradores de oxigênio leves e seguros, garantindo a dosagem precisa de oxigênio em coordenação com a respiração do paciente. Os critérios mais importantes aqui também são operação silenciosa, compatibilidade com o oxigênio, eficiência energética, baixo peso e dinâmica.

Gás de proteção - para bolsas de infusão seguras

A produção e o enchimento de bolsas de infusão de câmara única ou múltipla exige a mais alta segurança de processo. Para proteger, de forma confiável, o conteúdo das bolsas contra a degeneração, elas são infundidas com nitrogênio gasoso durante o enchimento. A vazão deve ser ajustável para evitar a pulverização durante a injeção. É aqui que entra o VEMD, atendendo, de forma confiável, aos altos requisitos de reprodutibilidade.

Soldagem a laser embutida com argônio - mais rápida e versátil

Na soldagem a laser embutida, o material é aplicado em camadas. Isso é feito com a ajuda de um laser que deposita camadas de pó metálico ou de plástico, umas sobre as outras, fundindo-as durante o processo. Estes componentes complexos, fabricados aditivamente, podem ser produzidos como uma peça única e coesiva, em qualquer formato.

O meio de transporte para o pó é o argônio. Uma quantidade adequada de argônio é adicionada durante a dosagem do pó no laser. O VEMD pode ser utilizado aqui depois de recalibrado para o uso com argônio. Ao optar por essa solução, que é significativamente mais econômica do que os controladores de fluxo de massa convencionais, você poderá obter uma enorme economia de custos por máquina.

Ar e gelo - a mistura certa para mais sabor

O VEMD também pode ser empregado em aplicações da indústria alimentícia, por exemplo, em máquinas de sorvete compactas. A quantidade de ar misturado com o gelo é crucial para evitar a formação de cristais de gelo.

O controle de válvulas-agulha comandadas por passo não se mostrou, em alguns casos, suficientemente consistente para garantir uma qualidade constantemente alta do produto. O VEMD convence pela excelente relação de alta precisão e baixos custos - garantindo aos clientes um produto de excelente sabor.