Qual é a diferença entre precisão e exatidão?

Quando um manipulador de líquidos dispensa uma série de alíquotas líquidas, os volumes líquidos correspondentes sempre se desviam ligeiramente do volume-alvo pretendido. Desvios podem ocorrer tanto em termos de precisão quanto de exatidão.

A precisão é uma medida do grau de variação dos volumes medidos individualmente entre si, dentro de um ciclo de dispensação. É uma medida de reprodutibilidade volumétrica ao dosar alíquotas líquidas. É expressa frequentemente em termos do coeficiente de variação (CV), que é definido como a relação entre o desvio padrão e o valor médio do respectivo ciclo.

A exatidão descreve o desvio do volume de dosagem real em relação ao volume de dosagem pretendido. Por exemplo, se o usuário quiser dispensar um reagente com um volume-alvo de 100 nl e o dispensador fornecer um volume real de 103 nl, a exatidão é de +3 nl ou +3%.

Em termos simples, a precisão descreve o erro aleatório ou a proximidade dos respectivos volumes de alíquotas. A exatidão descreve o erro sistemático ou quão próxima a média das alíquotas está do volume-alvo.


Você gostaria de otimizar seu processo de manipulação de líquidos e precisa de suporte?

Teremos prazer em ajudá-lo. Rápido e descomplicado. Basta preencher o
formulário de contato neste site. Aguardamos o seu contato!