Um sistema simples para soluções confiáveis

A Festo oferece um sistema modular de componentes comprovados, tais como cilindros miniatura para atuadores em espaços mínimos, válvulas miniatura para controle de canais estreitamente espaçados e sensores miniatura para o monitoramento da pressão ou da posição do dispositivo lab-on-a-chip.

Projetamos um bloco de válvulas adequado com base no layout do seu chip microfluídico e selecionamos os módulos que melhor atendem às suas especificações. Integramos os componentes nos blocos de válvulas de tal forma a permitir o controle preciso das membranas nos chips microfluídicos. Isso assegura que os produtos químicos sejam transportados dos reservatórios para as câmaras de reação na sequência correta, permitindo processos confiáveis e reprodutíveis.

Do ponto de vista do design, a Festo aposta não só nos componentes elétricos, mas cada vez mais nos pneumáticos. Os componentes muito compactos funcionam de forma extremamente confiável com mínima geração de calor. Isso é importante porque os produtos químicos utilizados são muitas vezes sensíveis ao calor. Portanto, componentes adicionais para refrigeração podem ser dispensados. Devido a uma geração integrada de pressão e vácuo, não é necessário o fornecimento de ar externo.

O controle dos processos nas soluções Festo não requer software complexo. O cliente não tem que recorrer a um "software de procedência desconhecida", por exemplo. Assim, ele economiza controles adicionais e evita possíveis riscos.

Direto à produção em série com engenharia colaborativa

Os engenheiros da Festo dão suporte ao cliente desde a fase inicial de planejamento. Com base na sequência de processo definida, ou ensaio, projetam o bloco de válvulas apropriado e selecionam os módulos do sistema modular que melhor atendem às especificações. Para isso, podem acessar elementos básicos que já integram dois ou mais componentes como unidades funcionais, de acordo com requisitos de demanda de espaço ou vazão, por exemplo.

O cliente recebe muito rapidamente modelos que representam o processo de automação e economizam ciclos de otimização demorados e dispendiosos. Tais modelos são subsistemas pré-testados e já prontos para instalação. Após a prova de conceito, a produção em série pode começar imediatamente.

Comprovado, certificado e entregue de forma confiável

As soluções desenvolvidas em conjunto consistem em componentes padrão que a Festo, como fornecedor líder mundial no campo da tecnologia de automação, pode fornecer em grandes quantidades no menor tempo possível. A gestão da qualidade da Festo é certificada de acordo com a ISO 13485. Os sistemas e componentes são muito confiáveis devido ao padrão da indústria e têm se comprovado na automação industrial. Ao mesmo tempo, as exigências do Regulamento do Dispositivo de Diagnóstico In Vitro IVDR foram incorporadas ao desenvolvimento.

Junto com Festo, a maneira mais rápida de produzir em série um novo sistema lab-on-a-chip é também a mais econômica e segura.