Com as válvulas VEAD e VEFC, o consumo de nitrogênio pode ser reduzido em até 75% na lavagem de FOUPs. Essas soluções são especialmente projetadas para aplicações de dosagem de gases inertes e oferecem vantagens como alta dinâmica, baixa geração de partículas e longa vida útil.
A Festo utiliza dobradores piezoelétricos nessas válvulas reguladoras como uma inovação tecnológica. Essa tecnologia permite o controle preciso e contínuo da válvula por meio da aplicação de uma tensão. O uso da eficiente tecnologia piezoelétrica também minimiza o consumo de energia. No geral, você pode economizar até 18% do seu consumo total de nitrogênio e reduzir as emissões de CO2 em quase 1/5.