Seja sangue, enzimas, reagentes, soluções ou soluções-tampão - em diagnósticos médicos, o aquecimento de fluidos sensíveis à temperatura pode prejudicar significativamente a confiabilidade dos resultados. Ao desenvolver as válvulas isoladas do meio da família VYK, a Festo esgotou todas as possibilidades para minimizar a influência da temperatura - do desenho otimizado para o calor e uma redução na corrente de retenção à opção de colocar a eletrônica de controle em um local descentralizado. A válvula VYKA, em particular, impressiona por seu aquecimento extremamente baixo do meio. Assista ao vídeo para saber mais sobre como você pode usar essa solução para otimizar a confiabilidade de aplicações sensíveis à temperatura.