O novo braço manipulador remotamente controlado (Remote Controlled Manipulator, RCM), desenvolvido pela empresa holandesa Soteria Medical BV, facilita o trabalho dos médicos e reduz a intensidade do procedimento para o paciente. O RCM, que não contém metais, é utilizado dentro do espaço confinado de um scanner de ressonância magnética (MRI).

Um componente importante do RCM é seu sofisticado sistema de software que, aliado às imagens de RM, permite o posicionamento extremamente preciso das guias de agulha. As imagens atuais da área-alvo são comparadas com exames de diagnóstico anteriores. Em seguida, os motores de plástico pneumáticos do robô movem a guia da agulha para a posição exata. O sistema é controlado por um terminal de válvulas Festo tipo MPA. Com base nas imagens de RM, o médico conduz a agulha de biópsia com segurança e precisão até a próstata, retirando a amostra de tecido para posterior exame.

A automação robótica parcial do procedimento de biópsia torna-o muito menos estressante para o paciente. A alta precisão do robô, constituído de motores de passo de polímero de última geração, permite retirar uma ou duas amostras de tecido de uma área suspeita. O que contrasta com a biópsia sistemática aleatória, em que o urologista coleta 12 a 16 amostras guiado pela ultrassonografia.