O hidrogênio é altamente reativo e facilmente inflamável. Altas temperaturas, pressão e tensão elétrica interagem durante a produção. Aqui, a segurança funcional não é facultativa, mas sim uma obrigação - para uma operação confiável e segura.
Em um eletrolisador, a água é separada em hidrogênio e oxigênio por meio de corrente elétrica. Ambos os gases devem ser separados e conduzidos com segurança. Os processos automatizados contribuem para aumentar a segurança e otimizar precocemente os fluxos de trabalho. Isso ajuda a evitar perigos.
A eletrólise gera misturas de gases explosivas. Vazamentos, válvulas mal dimensionadas ou sensores defeituosos podem ser perigosos. Por isso, componentes relevantes para a segurança, como vasos de pressão e sistemas de medição, devem funcionar de forma confiável.
A IEC 61508 da International Electrotechnical Commission (IEC) especifica como as empresas do mundo todo devem desenvolver e operar sistemas críticos para a segurança. Ela se aplica a todos os setores e forma a base para muitas outras normas de segurança.
Para a indústria de processos, a IEC estabeleceu a norma derivada IEC 61511. Essa norma destina-se a operadores de sistemas em setores como o químico, petróleo e gás ou farmacêutico e descreve a implementação prática da segurança funcional.
Ambas as normas utilizam níveis de SIL (Safety Integrity Level 1-4) para determinar o nível necessário de redução de risco. Isso permite uma avaliação objetiva dos perigos e a implementação de medidas de proteção adequadas.
O hidrogênio seguro é dificilmente concebível sem a SIL. Os sistemas em conformidade com a SIL detectam as falhas automaticamente, reagem de forma confiável e colocam os sistemas no estado seguro. Isso não só protege as pessoas, como também as máquinas e o meio ambiente.
Não basta proteger somente componentes individuais. Para garantir uma operação segura, todas as partes de um loop - sensores, controles e atuadores - devem interagir de forma otimizada e os possíveis riscos devem ser avaliados. Isso inclui aconselhamento, planejamento e produtos adequados para o seu sistema. Existe uma ideia equivocada de que a implementação é cara. Na realidade, a segurança funcional economiza dinheiro por proporcionar menos falhas, menos manutenção e uma vida útil mais longa.
Com o parceiro certo, a segurança pode ser planejada. A Festo fornece tecnologia de automação testada e comprovada - de sensores inteligentes e sistemas de controle modulares a painéis de comando completos. Tudo coordenado para uma produção segura de hidrogênio. Temos muitos anos de experiência em setores relevantes, como a indústria química, e o apoiamos desde a ideia inicial até o comissionamento.
☑ Conhecer os riscos envolvidos na produção de hidrogênio
☑ Aplicar a SIL 61508 como norma de segurança obrigatória
☑ Analisar os riscos e providenciar proteção direcionada
☑ Escolher parceiros experientes com competência em normas e conhecimento do setor
☑ Implementar a automação com componentes e sistemas comprovados
☑ Produzir hidrogênio de forma segura e eficiente com a Festo