Segundo autoridades do Departamento de Saúde e Serviços Sociais norte-americano, a resistência bacteriana a antibióticos é uma das ameaças à saúde mais mortais e caras do mundo, fomentada, entre outros, pelo fato de os médicos prescreverem fortes antibióticos de amplo espectro durante vários dias. A cada utilização desses poderosos antibióticos, as bactérias têm a chance de desenvolver resistência.

Uma outra causa são os testes diagnósticos utilizados para personalizar a terapia antibiótica que, em geral, levam no mínimo três dias. A solução para esse problema está no desenvolvimento de terapias precisas e rápidas.

A tecnologia inovadora da start-up Selux Diagnostics reduz esse tempo para menos de 24 horas e, em 99% dos casos, até mesmo para cinco horas. Com isso, os médicos podem prescrever o tratamento ideal três a cinco dias mais cedo, reduzindo o tempo de internação e rompendo o ciclo vicioso entre o uso excessivo de antibióticos e a resistência bacteriana.

Até 50 antibióticos simultaneamente na bancada de testes

A solução da SeLux é uma plataforma denominada Next Generation Phenotyping (NGP), que significa "fenotipagem da próxima geração". Nesse contexto, fenotipagem se refere ao processo que fornece informações completas sobre as terapias capazes de tratar eficazmente a infecção de um paciente.

Na plataforma NPG, o plasma sanguíneo do paciente ou outras amostras contendo a bactéria são misturados com diferentes antibióticos. Com a utilização de microplacas de 384 poços, o sistema tem capacidade para testar medicamentos atuais e também futuros. Os resultados da análise abrangente são enviados a um banco de dados. Um algoritmo verifica cada diluição do antibiótico e analisa o medicamento que obtém a melhor resposta e a respectiva dosagem.

Cabeçotes dispensadores e pórticos da Festo em uso

Diversos cabeçotes dispensadores e pórticos de manipulação da Festo estão instalados no sistema. Os cabeçotes dispensadores VTOE e VTOI permitem obter uma dosagem precisa na faixa de microlitros, o que melhora o rendimento e garante confiabilidade e precisão. Com o módulo de controle de válvulas VAEM, os cabeçotes dispensadores são controlados com precisão.

A plataforma NPG também inclui o pórtico de manipulação EXCM-30, que movimenta e transfere as placas de microtítulo. O módulo de garra giratória EHMD prende, gira os frascos e abre ou fecha as tampas, ideal para a manipulação de amostras de pacientes.