Vantagem competitiva por meio da produção sustentável

A eficiência energética na tecnologia de automação se tornou um assunto relevante. Mas qual é exatamente o potencial de economia? O sistema de lápis tem a resposta. O sistema aponta os lápis, imprime neles, transporta-os para uma oficina de embalagem, coloca-os em caixas e transfere-os para um depósito. Esta fábrica demonstrativa oferece respostas claras e práticas sobre a eficiência energética integrada.

Como empresa familiar com perspectivas de longo prazo, a Festo foca na eficiência energética integrada há muitos anos, para benefício próprio mas, principalmente, dos seus clientes. Sempre com a atenção em toda a cadeia de valor, desde a engenharia, produtos energeticamente eficientes e design eficiente dos sistemas, operação energeticamente eficiente de máquinas e instalações na produção ecológica.

A exposição também segue a abordagem em quatro fases com vídeos, exposições interativas dos produtos e soluções Festo, além de um resumo dos serviços sustentáveis e dos cursos de formação adequados. A mensagem transmitida é que cada área contribui de forma igual para encontrar a solução de automação otimizada, econômica e perfeitamente coordenada. É incrível perceber que os desafios do séc. XXI, como vimos no início do tour, não ficam sem ser desvendados. Especialmente, à escassez de recursos, às mudanças climáticas e à pegada ecológica.

Pensamento integrado, ação direcionada

Engenharia para o projeto ideal do sistema

Com os três sistemas de manipulação diferentes - pneumático, elétrico e misto -, a estação 1 demonstra os custos totais com diferentes tempos de ciclo no período operacional de diversos anos. Os visitantes podem definir o tempo de amortização e determinar a solução mais econômica em aquisição e custos energéticos.

Produtos e soluções para maior eficiência energética

Os terminais de válvula descentralizados, instalados muito perto dos atuadores, economizam ar comprimido na estação 2. Mas o potencial é muito maior. As imagens animadas informam onze oportunidades de economia adicionais. Com um consumo energético proporcional de 30% no indústria alemã, essas medidas serão tendências.

Os serviços e a formação adicional como ferramentas de direcionamento.

Enquanto a estação 3 tem como foco os Festo Energy Saving Services, a estação 4 descreve os serviços da Festo Didactic. A teoria e a prática se combinam, de forma sustentável. Porque o conhecimento leva a novas soluções. Seja para um compressor de parafusos energeticamente eficiente no bloco compressor de um sistema de ar ou para os comandos de controle destinados ao progresso consistente do equilíbrio energético.

Eficiência energética da Festo: torna as perdas de ar comprimido audíveis

O dispositivo de gravação de som nos mostra a verdade. O equipamento especial permite ouvir as perdas de ar comprimido ocultas, que não são escutadas pelo ouvido durante a operação. Com os Festo Energy Saving Services, encontre até os vazamentos menores. Aqui, você encontra um potencial de economia muito interessante.

Juntos rumo ao futuro

A exposição "Experience Energy Efficiency" destaca a forma impressionante como a Festo constantemente trilha novos caminhos na estreita comunicação com clientes, fornecedores, instituições de pesquisa e outras empresas. Isso é demonstrado por uma área de inovação separada.