Carregando...
Início
Sobre a Festo
Empresa
Números, dados, fatos
Fundação
1925, em Esslingen am Neckar
Volume de vendas (Grupo)
3,33 mil milhões de euros
Número de colaboradores (Grupo)
Cerca de 20.600 colaboradoras e colaboradores a nível mundial
Áreas de negócios
Automação: tecnologia de automação
Didática: sistemas de aprendizagem, formação e consultoria
Clientes da Festo
Automação: mais de 300.000 clientes industriais em 176 países
Didática: cerca de 56.000 clientes em nível mundial
Participação em Pesquisa e Desenvolvimento
Cerca de 8% do volume de vendas
Portfólio
Cerca de 36.000 produtos de catálogo em diversas centenas de milhares de variantes
aprox. 10.000 soluções personalizadas para o cliente todos os anos
Tecnologia de automação pneumática, servopneumática e elétrica
Soluções de qualificação relacionadas com a indústria e consultoria do setor
Subsidiárias
Em cerca de 60 países
Filiais
Mais de 250 filiais
Revendedores
Representações autorizadas em mais 40 países
Serviço em todo o mundo
Em 176 países
Certificados de qualidade
ISO 9001 (desde 1990)
PED 97/23/EC, módulo D1 para reservatórios de ar comprimido (desde 2004)
ISO/IEC 80079-34 desde 2013 para produtos para áreas de proteção contra explosão (2004-2013 conforme EN 13980)
ISO 13485 (desde 2015)
Certificados ambientais
ISO 14001 (desde 1999)
(EMAS I 1996 – 2002)
Certificação do Grupo na rede de desenvolvimento, produção e logística
15 localizações conforme a norma ISO 9001
15 localizações conforme a norma ISO 14001
2 localizações conforme a norma OHSAS 18001
9 localizações conforme a norma ISO 13485
Certificações nas empresas de vendas
58 empresas de vendas conforme a norma ISO 9001
Documentos e certificados para download
Perfil da empresa (PDF)
Compreensão da qualidade e do meio ambiente na Festo (política de qualidade e meio ambiente) (PDF)
Sistema de gerenciamento ambiental ISO 14001 (PDF)
Sistema de gerenciamento da qualidade ISO 9001 (PDF)
ATEX ISO/IEC 80079-34 (PDF)
Produtos médicos ISO 13485 (PDF)
Equipamentos sob pressão PED 97/23/EC, Módulo D1 (PDF)
Sistema de Gestão da Segurança da Informação ISO/IEC 27001 (PDF)
IEC 62443-4-1 Secure Product Development Lifecycle and Product Software Vulnerability Handling and Disclosure (PDF)