PLC 2025. Sem emendas. Inteligente. Elétrica.

A Festo se sente em casa no mundo do Movimento Industrial. Experimente nosso mundo de movimento no SPS 2025.

Na SPS 2025, você pôde ver com seus próprios olhos como a automação integrada funciona hoje: precisão mecânica, desempenho elétrico e inteligência digital são harmonizados de forma ideal. A combinação de diferentes tecnologias cria soluções poderosas para sua aplicação. Otimize sua produção com nossos inovadores controladores e I/Os remotas, motores, acionamentos e eixos, bem como software escalável. Experimente uma arquitetura aberta, ferramentas com suporte de IA e hardware comprovado pelo setor. Mostramos a você como - por 100 anos.

Desde a I/O remota até o atuador - totalmente automatizado

Repensando a digitalização. De dados em tempo real a uma visão do futuro.

Tecnologia de controle da Festo e componentes de software para o PLC 2025

Atualmente, todas as máquinas devem ser analisadas de forma padronizada, independentemente do fabricante ou do sistema de controle.
A Festo oferece um amplo portfólio de software, ferramentas e Serviços digitais para essa finalidade: desde aplicativos independentes de hardware até funções e aplicativos relacionados a dispositivos, passando por gêmeos digitais. Com um banco de dados válido, os processos podem ser otimizados e a Manutenção Preditiva e a integração perfeita com sistemas de nível superior podem ser implementadas.

Nossas soluções para sua aplicação:

  • Otimize seus projetos de automação com o nosso configurador de sistemas, a integração do controlador AX e as ferramentas de engenharia digital aprimoradas.
  • Melhore seu desempenho e tempo de atividade com Smartenance e Motion Insights.
  • Aumente a precisão e a Eficiência do seu planejamento com software orientado por IA, gêmeos digitais e Asset Administration Shell (AAS).
  • Receba respostas e sugestões para suas consultas de nosso Virtual Assistant.

Controles. Da lógica fixa à inteligência adaptativa.

Componentes de controle de movimento da Festo para o PLC 2025

Nossas soluções de automação elétrica combinam sistemas de controle escalonáveis, ferramentas de engenharia integradas e funções de software inteligentes. Eles variam de unidades autônomas a sistemas totalmente conectados em rede - para ajustes em tempo real, comportamento dinâmico do sistema e ganhos de eficiência mensuráveis. O resultado é uma automação confiável e preparada para o futuro: aberta, flexível e compatível com a plataforma.

Nossas soluções para sua aplicação:

  • Crie soluções de automação preparadas para o futuro com nossa abrangente experiência em software: Encontre seu AX Control inteligente como um componente central da Experiência de Automação Festo (Festo AX).
  • Amplie a funcionalidade de suas soluções e integre seus aplicativos de terceiros por meio de nossa loja PLCnext.
  • Segurança do seu desempenho com a plataforma de controle CEPE: Ela oferece alta potência de computação e controla motores e atuadores sincronizados em sua linha de produção entre 20e 40.
  • Descubra você mesmo o Festo App World - nossa plataforma on-line com aplicativos e soluções de software para PCs, produtos Festo ou dispositivos móveis.

I/O remota. De um sinal de Simplicidade a uma arquitetura aberta.

Componentes de I/O remota da Festo para o PLC 2025

Nossas soluções de E/S remotas são projetadas para uma integração perfeita entre sistemas, arquiteturas e setores. Seja centralizado ou descentralizado, eles oferecem configurações dimensionáveis, funções de segurança integradas e suporte direto a todos os protocolos comuns. As máquinas se comunicam com eficiência, crescem com flexibilidade e atendem aos mais altos requisitos de segurança. Conheça nosso abrangente portfólio - de aplicativos individuais compactos a redes complexas.

Nossas soluções para sua aplicação:

  • Os I/Os remotos modulares garantem estruturas claras em vez de complexidade desnecessária na arquitetura de sua máquina.
  • Experimente as funções de segurança integradas na exposição dinâmica sobre o tema Segurança - para proteção confiável de sua máquina e segurança em conformidade com as normas.
  • Descubra em nosso mural de produtos VTUX como os novos módulos CTED podem ser integrados para uma personalização econômica e flexível da rede.

Motores e atuadores. Movimento e precisão.

Parede de produtos Festo Motores e acionamentos para a SPS 2025

A Festo oferece um portfólio abrangente - de motores compactos a controladores poderosos - para o controle completo de qualquer tarefa de movimento. Com classes de desempenho escalonáveis, interfaces flexíveis e funções de segurança integradas, nossas soluções de acionamento podem ser perfeitamente integradas em uma ampla gama de arquiteturas de sistema. Eles são adequados para até 99 % de todas as aplicações de movimento, incluindo conceitos descentralizados. Seu benefício: Comissionamento rápido, posicionamento preciso e dinâmica confiável - tudo a partir de uma única fonte.

Nossas soluções para sua aplicação:

  • A combinação da nossa plataforma de controle CEPE com soluções descentralizadas permite uma arquitetura de sistema flexível com o mínimo de esforço de instalação - o CEPE controla até 40 motores e atuadores sincronizados.
  • Encontre rapidamente a combinação ideal de motor e acionamento com nossas ferramentas intuitivas de comparação.
  • Experimente no 7th-Axis-Robot-Display como os robôs ganham alcance, flexibilidade e dinâmica por meio de eixos lineares.

Atuadores. Movimento natural tecnologicamente aperfeiçoado.

Componentes de controle de movimento da Festo para o PLC 2025

O portfólio de acionamentos elétricos da Festo abrange um amplo espectro de desempenho e permite um controle preciso e uma integração perfeita. Ele se baseia em componentes modulares com interfaces padronizadas e oferece opções de configuração flexíveis para aplicações específicas. Os sistemas suportam conceitos de acionamento padronizados e individuais - para uso em processamento de alimentos, produção de eletrônicos e automação industrial geral, por exemplo.

Nossas soluções para sua aplicação:

  • Descubra a flexibilidade total dos movimentos controlados eletricamente: Seja em aplicações padrão ou como um conceito personalizado - você encontrará a sua solução em nosso mural de produtos.
  • Aumente a precisão e a flexibilidade, por exemplo, com extensões para o econômico e poderoso eixo linear ELGD, o preciso e eficiente parafuso de esferas ECSA ou o cilindro elétrico com motor para o indústria alimentícia.
  • Obtenha um desempenho de preensão particularmente econômico com nossas econômicas garras HExC.

ELGD - excelente precisão

O eixo de fuso elétrico ELGD da Festo impressiona por seu design compacto, alta rigidez e integração perfeita em ambientes de automação industrial. Nas arquiteturas de sistemas inteligentes, os movimentos podem ser controlados de forma eficiente e a Manutenção pode ser organizada com previsão. Ele recebeu o prêmio Red Dot Design Award 2025 por seu design inovador.