Na procura de novos conceitos de acionamento, a Bionic Learning Network se deparou com as arraias. Com o Air_ray, transferimos agora as fascinantes sequências de movimento e o formato corporal com fluxo otimizado para o campo da tecnologia. Devido à sua construção leve, a flutuabilidade do gás hélio e o acionamento de bater de asas com o Fin Ray Effect®, o objeto voador com controle remoto se move pelo ar como o seu modelo real se move pela água.
O design otimizado em relação ao fluxo da arraia-robô aumenta o grau de eficiência aerodinâmica. A torção ativa do seu bater de asas garante um total aproveitamento de energia no ar. Um servomotor puxa alternadamente pelos dois lados, na direção longitudinal, movendo, assim, a asa especificamente para cima e para baixo.
Com um servoacionamento adicional, o bater de asas pode ser rotacionado no seu eixo transversal, o que significa que a Air_ray também pode ser manobrada para trás. A sequência de movimentos se assemelha consideravelmente da sequência do modelo biológico.