Como o seu modelo natural, os AquaJellies deslizam de forma elegante e aparentemente sem esforço pela água. Isso é permitido por seus tentáculos adaptativos, que são controlados por um atuador elétrico no corpo. A tecnologia integrada de comunicação e sensores, bem como o diagnóstico em tempo real, permitem um comportamento coordenado e coletivo de várias medusas, mesmo num espaço limitado.
Os AquaJellies foram lançadas em 2008 na Feira de Hannover. Desde então, os nossos desenvolvedores têm trabalhado constantemente na melhoria da tecnologia de comunicação e no monitoramento das condições das medusas individuais no smartphone. O estado atual de cada AquaJelly pode ser registrado e seguido individualmente por meio de uma aplicação.
Graças ao diagnóstico em tempo real, é possível consultar, entre outros, os parâmetros para o estado atual da bateria, temperatura, consumo de energia atual e profundidade das medusas na água. Além disso, um perfil de movimento mostra em que direção espacial a medusa nada.
Cada AquaJelly decide, de forma autônoma, que ação realizar na sequência, em função do nível de carga, da posição do seu atuador, mas também da proximidade de outra medusa. O comportamento geral dos AquaJellies é emergente. Isso significa: mesmo sem um controlador programável no sistema geral, um comportamento é comum em todo o grupo, somente por meio das ações individuais de cada medusa. As AquaJellies são o ponto de partida e inspiração para novos desenvolvimentos que envolvam a investigação de padrões de comportamento coletivos. Se esse princípio for aplicado à automação, vários sistemas autônomos e descentralizados poderão ser ligados em rede de forma direcionada e poderão ser resolvidas tarefas maiores em conjunto.
A auto-organização das AquaJellies é de grande importância para a tecnologia de automação. A contribuição da tecnologia de comunicação mostra como, por exemplo, sistemas eficientes no campo da tecnologia hidráulica podem se parecer no futuro. Ao mesmo tempo, demonstram desenvolvimentos inovadores na capacidade do sistema, eficiência energética, comunicação e estruturas de construção leve.