A construção leve e a integração funcional tornam possível o BionicOpter: a nossa Bionic Learning Network reproduziu tecnicamente as propriedades de voo altamente complexas da libélula. Como o seu modelo real, o objeto voador ultraleve pode manobrar em todas as direções no espaço, voar no mesmo local e plainar sem bater as asas. Pela primeira vez, um modelo domina mais estados de voo do que helicópteros, aeronaves motorizadas e planadores juntos.
O comportamento exclusivo do voo é possibilitado por uma abordagem de construção que já desempenhou um papel importante no SmartBird: componentes como sensores, atuadores e mecânica, bem como engenharia de controle e regulagem são instalados a bordo em um espaço fechado e coordenados entre si.
Com uma envergadura de 63 cm e um comprimento de corpo de 44 cm, a libélula-robô pesa apenas 175 gramas. As asas são construídas a partir de uma estrutura de fibra de carbono e cobertas com uma película fina. No peito estão integrados a bateria, nove servomotores e um potente microcontrolador ARM, além dos sensores e módulos de rádio. A estrutura de poliamida elástica e terpolímeros torna o sistema flexível, ultraleve sem perder a robustez.
Além de controlar a frequência de batimento comum e a rotação das asas individuais, é usado um controle de amplitude em cada uma das quatro asas. O girar das asas determina a direção do impulso. A força do impulso pode ser regulada com o controle de amplitude. Em combinação, a libélula controlada por smartphone pode executar praticamente todas as manobra de voo.
Seja na aplicação da tecnologia biônica ou no dia a dia da indústria: para nós, o princípio do diagnóstico permanente é uma garantia de confiabilidade operacional e estabilidade do processo. Por isso, durante o voo, um software registra continuamente os dados do sensor, avalia em tempo real e, desse modo, reconhece eventos complexos e condições críticas.
Controlado individualmente: com os nove graus de liberdade das asas, cada uma delas pode ser ajustada e movida de forma direcionada