O BionicCobot não é inspirado apenas na estrutura anatômica do braço humano. Como o seu modelo biológico, o robô pneumático leve executa muitas tarefas com a ajuda dos seus movimentos flexíveis e sensíveis. Devido a esta flexibilidade, pode trabalhar de forma direta e segura com o ser humano.
Seja para pegar com força ou para levantar com cuidado, apertar firmemente ou tocar suavemente; para que um ser humano possa realizar um movimento, é sempre necessária a interação dos músculos opostos. Esse princípio de agonista (jogador) e antagonista (oponente) foi implementado tecnicamente pelos nossos projetistas no BionicCobot em todas as suas sete articulações.
Existem três eixos na sua zona do ombro, um no cotovelo e um no antebraço, além de dois eixos no pulso. Em cada eixo contém uma aleta rotativa com duas câmaras de ar. Elas formam um par de acionamento que pode ser ajustado gradualmente como uma mola mecânica por meio do enchimento com ar comprimido.
Interação sofisticada: o conceito de acionamento inovador do braço robótico de sete eixos
O conceito exclusivo de acionamento permite determinar com precisão o potencial de força e, assim, também o grau de rigidez do braço do robô. No caso de uma colisão, o braço pneumático cede automaticamente e, portanto, não representa qualquer perigo para o ser humano. Essa flexibilidade própria do sistema e o próprio peso reduzido permitem o uso sem uma "gaiola" de proteção possibilitando, deste modo, a colaboração direta e segura entre o ser humano e a máquina.
O BionicCobot é operado intuitivamente por meio de uma interface gráfica de usuário especificamente desenvolvida. O usuário pode programar facilmente as ações a serem realizadas, por meio de um tablet, e agrupá-las conforme necessário. Por meio da plataforma de código aberto ROS (Robot Operating System - Sistema Operativo do Robô), as sequências de movimento programadas chegam ao Festo Motion Terminal integrado, que assume o controle e a regulagem do movimento.
Tempos de execução mais curtos, ciclos de vida do produto mais rápidos ou um alto grau de flexibilidade de tamanhos de lotes e variações, os requisitos exigidos à produção no futuro são diversos e se transformam o tempo todo. Isso requer um novo tipo de interação entre os seres humanos, as máquinas e os dados. Além da conexão em rede digital de sistemas inteiros, o foco está, acima de tudo, nas soluções de automação inspiradas em robôs que ajudam o ser humano no seu trabalho diário.
Devido à sua interação segura às sequências naturais de movimentos e à sua operacionalidade intuitiva, o BionicCobot possui um grande potencial em uma ampla variedade de segmentos industriais: especialmente em atividades monótonas ou perigosas, ele poderia ser utilizado como assistente ao ser humano.