Bionic Tripod 3.0

Novas fontes de reflexão para a tecnologia de automação

Com a série de Bionic Tripods, os nossos desenvolvedores adotaram uma nova abordagem na tecnologia de manipulação. Em contraste com os sistemas de portal comuns, os níveis de trabalho e acionamento são espacialmente separados nas três aplicações.

A separação permite o uso de um sistema de cinemática paralela ultraleve, que garante a máxima flexibilidade. Os sistemas de cinemática paralela são complementados pelos dedos de garra adaptativos com Fin Ray Effect®, que testamos e desenvolvemos nas três aplicações. A estrutura da garra tira proveito das propriedades naturais da barbatana de peixe: quando pressionada contra um objeto, esta se ajusta com suavidade e segurança à sua forma.

A evolução do Bionic Tripod

Enquanto o sistema de cinemática paralela dos dois predecessores está suspenso ou na horizontal, no Bionic Tripod 3.0 o mesmo se localiza na vertical na superfície de trabalho. O braço de garra flexível pode ser rodado em todas as direções em um ângulo de até 90 graus, o que permite uma grande área de trabalho.

Bionic Tripod 3.0: sistema de cinemática paralela vertical

Para facilitar os trabalhos manuais difíceis acima do nível da cabeça. Benefícios graças à tecnologia de acionamentos protegida em um ambiente com poeira, como colocação de gesso cartonado, numa padaria ou numa carpintaria.

Bionic Tripod 2.0: sistema de cinemática paralela horizontal

Para tarefas com interação homem-máquina como, por exemplo, na agricultura para triagem de frutas e legumes, na indústria para triagem de materiais ou como "terceira mão" para auxiliar qualquer tipo de montagem.

Bionic Tripod 1.0: sistema de cinemática paralela suspenso verticalmente

Predestinado para tarefas de triagem de objetos sensíveis à pressão com diferentes tamanhos e contornos, por exemplo, na produção de alimentos.


Esse projeto faz parte da Bionic Learning Network – onde a natureza encontra a tecnologia.


Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.

Para o blog