Além de serem sensíveis, delicados, os movimentos do BionicMotionRobot são poderosos e dinâmicos, inspirados na tromba do elefante e nos tentáculos do polvo. O robô pneumático leve dispõe de doze graus de liberdade e pode suportar o seu próprio peso com uma carga útil de três quilos.
O braço do BionicMotionRobot é composto por três segmentos básicos flexíveis, cada um movido por quatro foles pneumáticas. O controle programável complexo e a regulagem das doze estruturas de foles flexíveis é realizado pelo Festo Motion Terminal VTEM . Um sensor óptico ao longo do eixo longitudinal do sistema detecta a posição, a forma e as interações completas do movimento Graças a esta estrutura modular, o braço do robô consegue se dobrar simultaneamente em três direções diferentes e aplicar os movimentos naturais dos seus modelos biológicos de forma fluída.
Os foles são feitos de elastômero robusto. Cada fole é revestido com uma malha têxtil tridimensional especial que, em sua função, estabelece um paralelo surpreendente com a natureza: parecidas com as fibras musculares de um tentáculo de polvo, seus fios são orientados de modo a permitir a expansão das estruturas de fole na direção de movimento desejada e limitação da expansão das mesmas em outras direções. Graças a essa tecnologia inovadora de fibras, é possível aproveitar todo o potencial de força do movimento.
O conceito de cinemática flexível é inspirado nos assistentes de manipulação biônico de 2010, que foram premiados com o Deutschen Zukunftspreis (Prêmio Alemão do Futuro) pela colaboração segura entre o ser humano e a máquina. Desde então, trabalhamos intensamente com sistemas que poderiam auxiliar o ser humano em atividades monótonas e que não representam qualquer risco para a sua segurança. Um aspecto que está ganhando cada vez mais relevância no dia a dia de uma fábrica.
A mudança industrial requer um novo tipo de interação entre o seres humanos, máquinas e dados. Além da conexão em rede digital de sistemas inteiros, as soluções de automação inspiradas em robôs, que podem trabalhar lado a lado com o ser humano no futuro, desempenham um papel decisivo nesse desenvolvimento.
Devido à sua interação segura e às sequências naturais de movimentos, o BionicMotionRobot possui um grande potencial em uma ampla variedade de segmentos industriais: especialmente em atividades monótonas ou perigosas, ele poderia ser usado como uma "terceira mão" na montagem, auxiliando o ser humano.
Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.