Além da produção em série, existe uma tendência na indústria para a individualização dos produtos. Além da conexão em rede digital de sistemas inteiros, os sistemas adaptáveis com inteligência artificial e robôs que trabalham lado a lado com os seres humanos também desempenham um papel central na produção em lotes individuais. No BionicWorkplace, todos estes requisitos são combinados num ambiente de trabalho direcionado para o futuro.
O BionicCobot é um componente central do ambiente de trabalho. O robô pneumático de construção leve é inspirado na estrutura anatômica do braço humano e, tal como o seu modelo biológico, resolve muitas tarefas com a ajuda dos seus movimentos flexíveis e sensíveis. Devido à sua flexibilidade e operacionalidade intuitiva, o BionicCobot pode interagir de forma direta e segura com o ser humano. Desse modo, auxilia o operador durante os trabalhos monótonos e realiza ações mais perigosas para o ser humano.
No BionicWorkplace, o braço do robô biônico trabalha com inúmeros sistemas de assistência e dispositivos periféricos que são conectados em rede e que se comunicam entre si. Simultaneamente, a inteligência artificial e os métodos de aprendizagem da máquina tornam o BionicWorkplace um sistema que se otimiza continuamente.
Todo o local de trabalho tem um design ergonômico e pode ser adaptado individualmente ao ser humano, incluindo a iluminação. No centro do campo de visão do operador existe uma grande superfície de projeção. Essa fornece todas as informações relevantes e reage dinamicamente com os seus conteúdos aos respetivos requisitos. Em torno da superfície de projeção se encontram diversos sensores e sistemas de câmaras instalados, que registram permanentemente as posições dos operadores, componentes e ferramentas. Dessa forma, o ser humano pode interagir diretamente com o BionicCobot e controlá-lo por movimento, toque ou fala.
O sistema detecta o operador e os seus movimentos por meio da sua roupa de trabalho especial. Esses chamados Wearables ("dispositivos vestíveis") são compostos por uma peça superior de mangas compridas, equipada com sensores inerciais, e uma luva de trabalho com marcadores infravermelhos integrados. Com a ajuda dos dados captados pelo sensor, o BionicCobot pode entregar objetos de forma precisa ao operador e evitá-lo, se necessário (um pré-requisito essencial para a colaboração direta entre o ser humano e o robô).
O software inteligente processa simultaneamente todas as imagens da câmara, dados de posição e entradas dos vários dispositivos periféricos. A sequência ideal do programa é gerado por todas essas informações. Em seguida, o sistema distribui as tarefas de forma adequada ao robô e às outras ferramentas, para fornecer o melhor suporte ao ser humano no seu trabalho.
Em cada tarefa resolvida, o sistema vai aprendendo. Isso cria um denominado mapa semântico que cresce continuamente. Os algoritmos armazenados tiram permanentemente conclusões dinâmicas ao longo dos caminhos da rede. Desse modo, passa-se gradualmente de uma sequência controlada, programada e fixa para um trabalho significativamente mais livre.
Um elemento adicional do conceito operacional intuitivo é à manipulação remota. Para isso, uma câmara estéreo 3D, com um ângulo de visão de 180 graus, detecta toda a área de trabalho. Ao mesmo tempo, o operador, que atua no espaço separado, também utiliza o óculos de realidade virtual, além dos Wearables têxteis. Os óculos podem ser utilizados para acessar e monitorar as imagens da câmara em tempo real. Desse modo, é possível controlar o robô em caso de uma separação física ou a uma distância segura.
Devido aos locais de trabalho adaptáveis e inteligentes como o BionicWorkplace e o uso de ferramentas multifuncionais, a interação entre o ser humano e a máquina se tornará ainda mais intuitiva, simples e eficiente no futuro. Os módulos de conhecimentos adquiridos e novas habilidades podem ser compartilhados de forma ilimitada e disponibilizadas globalmente. Dessa forma, seria possível criar locais de trabalhos conectados em rede em todo o mundo no futuro.
Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.