Robotino® XT

Sistema de aprendizagem móvel com assistente de manipulação

O Robotino® XT combina o sistema de aprendizagem móvel Robotino® com uma versão portátil do assistente de manipulação biônico. Assim como o seu sucessor, o Robotino® XXT, serve como plataforma de pesquisa para desenvolver novos processos e ferramentas para a automação do futuro.

De movimento livre e controle de forma precisa

Seja para a frente, para trás ou para os lados, com um total de doze graus de liberdade, o robô pode manobrar em um espaço fechado e alinhar com precisão o braço da garra flexível. Isso é possível graças ao fornecimento móvel de energia e a um terminal de válvulas piezo integrado: já possui o seu próprio regulador de pressão a bordo e mede com precisão o ar comprimido necessário para as câmaras de ar do braço pneumático.

Braço de garra flexível: seguro em caso de contato direto

A flexibilidade do braço de garra cria um contato direto seguro entre seres humanos e máquina. No caso de uma colisão com pessoas, o sistema cede imediatamente sem alterar o comportamento geral dinâmico desejado. O sistema de assistência também é inofensivo em caso de falha do sistema eletrônico ou da regulagem, uma vez que a sua flexibilidade inerente à estrutura entra em ação.

Sistema de aprendizagem comprovado: jovens entusiasmados com a tecnologia

No campo da educação técnica, o Robotino® já provou ser um sistema de aprendizagem. É particularmente motivador para os jovens. A plataforma do robô pode ser complementada com numerosos componentes e configurada com o software adequado para uma ampla variedade de tarefas. Isso permite que o conhecimento técnico de base seja transmitido de forma prática, como por exemplo, a tecnologia de acionamento elétrico e a cinemática, sensores e engenharia de controle, processamento de imagem e técnicas de programação.


Esse projeto faz parte da Bionic Learning Network – onde a natureza encontra a tecnologia.


Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.

Para o blog