O AirJelly possui oito tentáculos adaptativos para que os seus movimentos se aproximem o máximo possível do modelo biológico. Os tentáculos absorvem a energia do atuador elétrico e deixam a medusa artificial flutuar usando o princípio de recuo. Ao contrário do seu correspondente da natureza, o AirJelly não desliza pela água, mas sim pelo ar.
O AirJelly é realmente leve: com um diâmetro de 1,35 metros e uma altura de 2,20 metros, o objeto voador pesa apenas 1,3 kg. Além do atuador elétrico central, o corpo também contém as baterias e um balonete cheio de gás hélio, que fornecem a flutuabilidade necessária. O controle no espaço tridimensional ocorre pelo deslocamento de peso. Em combinação com a propulsão peristáltica, a medusa com controle remoto pode flutuar em qualquer direção.
Para o design dos oito tentáculos, os nossos desenvolvedores utilizaram um mecanismo de ação natural: o Fin Ray Effect®. Cada tentáculo é composto por um lado alternado de tração e pressão, que se encontra, articuladamente, unido por travessas. Se for exercida um pressão sobre um dos lados, a estrutura se curva automaticamente em torno do ponto de pressão. Isso permite que a medusa voadora se mova pelo ar usando o mesmo princípio de recuo do seu modelo biológico.
Com isso, a Bionic Learning Network conseguiu um verdadeiro destaque pois, até então, não era conhecido um atuador peristáltico assim em toda a história da aviação.
Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.