Os eMotionSpheres provam que vários objetos voadores podem se mover de forma coordenada num espaço aéreo definido. Seja individual ou coletivamente, mesmo em situações caóticas não existem colisões, porque as esferas se desviam umas das outras com a ajuda de padrões de comportamento armazenados.
Dez câmaras instaladas no espaço detectam as esferas por meio dos seus marcadores infravermelhos ativos e encaminham os dados de posição para um computador central. As ações calculadas a partir disso são enviadas de volta para as esferas e implementadas de forma descentralizada. A rede inteligente cria um sistema de controle e monitoramento que pode ser utilizado na fábrica do futuro conectada à rede.
Cada uma das oito esferas possui um diâmetro de 95 cm e está abastecida com hélio. Cada uma delas é acionada por oito pequenas hélices presas à cobertura exterior. Os acionamentos são adaptáveis e garantem o mesmo impulso eficiente na direção para a frente e para trás, o que é uma verdadeira novidade em objetos voadores.
Os conhecimentos adquiridos com os trabalhos da BionicOpter foram incorporados na construção das hélices adaptativas. Os nossos desenvolvedores aprimoraram o princípio de asa da libélula-robô e transferiram para os atuadores únicos.
Como as asas do BionicOpter , as hélices são compostas por uma armação estável, revestida por uma membrana flexível. A armação sinterizada a laser é torcida uma vez e forma um oito. Como a película não está totalmente esticada, essa enche para um lado ou para o outro, dependendo da direção que a hélice está rodando. Isso cria um efeito passivo, assim como ocorre no bater de asas da libélula robô.
Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.