Inspiração na gaivota-prateada: tal como o seu modelo real, o SmartBird também voa apenas pelo bater das suas asas. O ornitóptero ultraleve conta com uma excelente aerodinâmica e, diferentemente dos modelos de voo comparáveis, pode decolar, voar e pousar sozinho, sem qualquer atuador adicional.
Fabricado em fibra de carbono, fibra de vidro e espuma de poliuretano, o SmartBird é extremamente leve com agilidade máxima: com 1,07 metros de comprimento e envergadura de 1,96 metros, pesa apenas 450 gramas. Essa construção leve e consistente, combinada com a eletrônica de bordo inteligente, possibilita o comportamento de voo único do SmartBird.
Com o seu perfil especial de asa e a rotação direcionada do batimento das asas, o SmartBird alcança um grau de eficiência aerodinâmica de mais de 80%. As asas não apenas batem para cima e para baixo, mas também rodam deliberadamente. Isso acontece devido a um acionamento de torção articulado ativo, que fornece elevação e propulsão. Com esta integração de funções, o voo das aves foi tecnicamente decodificado.
Durante o voo, os dados como a posição e torção da asa ou a condição da bateria são continuamente registrados pelo software e verificados em tempo real. Isso permite com que os parâmetros de controle sejam definidos e otimizados para novas situações numa fração de segundos. O diagnóstico permanente garante a estabilidade do voo e, deste modo, a segurança operacional da ave artificial.
O SmartBird fornece conhecimentos importantes para o nosso negócio principal em tecnologia de automação, especialmente no campo da aerodinâmica. Esses conhecimentos ajudam no desenvolvimento de novos componentes que demandam menos espaço de construção, são otimizados em relação ao fluxo e, assim, tornam-se mais eficientes no uso de recursos e consumo de energia. A integração funcional de atuadores acoplados nos fornece informações sobre a construção e a otimização de tecnologias de acionamento híbridas. As possíveis áreas de aplicação variam, desde geradores de asas de elevação para hidroelétricas até aos novos atuadores elétricos na automação de processos.
Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.