SmartInversion

Cadeia de elos flutuantes com acionamento de inversão

No âmbito dos nossos Conceitos do Futuro, procuramos constantemente novas abordagens ou ainda não difundidas nos campos do movimento e acionamento. Com o SmartInversion, os nossos desenvolvedores criaram um objeto voador ultraleve que se desloca por meio de sua própria inversão. O movimento infinito de inversão ritmicamente pulsante é chamado de inversão e confere o seu nome ao modelo de voo.

A forma do objeto voador é derivada de um cubo invertido de Paul Schatz . Esse dividiu um cubo em dois corpos em forma de estrela nos cantos e uma cadeia cúbica no meio. O cubo invertível é um anel articulado de seis partes que sai dos dois corpos dos cantos, pode ser rodado continuamente de dentro para fora e, deste modo, assume formas diferentes.

Construção extremamente leve, que confere condições ideais para voo

O cubo invertível voador é composto por seis prismas idênticos enchidos com gás hélio. Cada prisma é composto por seis hastes de fibra de carbono, que formam a moldura de fixação da membrana de cobertura. Um total de 2130 litros de gás hélio garantem a flutuabilidade necessária do objeto voador, que pesa apenas 2334 gramas. Três servomotores servem de atuadores e são coordenados por uma unidade de bordo. Dependendo da fase, dois dos motores avançam, enquanto o terceiro continua por inércia se movendo na direção oposta.

A combinação inteligente de construção extremamente leve, atuadores elétricos e engenharia de controle e regulagem permite uma inversão contínua no ar. Durante o voo, o software registra continuamente em tempo real dados como o nível de carga da bateria ou o consumo de energia. Para nós, enquanto empresa, o princípio do diagnóstico permanente é também uma garantia para a segurança do processo na tecnologia de automação.

Terceira forma de movimento como inspiração para novos conceitos de acionamento

Com o cubo, Schatz descobriu que a teoria de engrenagens que, até então era baseada na rotação (movimento rotativo) e translação (movimento linear),poderia ser expandida em mais um elemento: a inversão. As primeiras aplicações das ideias de Paul Schatz são amplamente utilizadas na indústria, por exemplo, em misturadores internos ou para arejar e fazer circular água estagnada.


Esse projeto faz parte da Bionic Learning Network – onde a natureza encontra a tecnologia.


Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.

Para o blog