CogniGame

Controle com a mente

O CogniGame é uma reinterpretação de um conhecido videojogo da década de 1970. No entanto, o jogo ocorre num campo de jogo real: com dois jogadores, uma bola e duas raquetes, cada uma delas anexada a um eixo linear ao longo da linha de base. A raquete pode ser movida para a esquerda ou para a direita ao longo da linha para repelir a bola e a manter em jogo. Um jogador move a sua raquete com uma alavanca de controle, o segundo controla o seu eixo linear apenas pelo poder do pensamento, usando a interface computador-cérebro (BCI).

CogniWare: software para o controle por pensamento

Assim como na eletroencefalografia (EEG), a interface cérebro-computador mede as flutuações de tensão na superfície da cabeça por meio de eletrodos conectados à cabeça. Com a ajuda do software especialmente desenvolvido CogniWare, é estabelecida uma conexão entre o cérebro e o hardware via BCI, sem que o usuário precise de agir usando a voz ou dispositivos de entrada. O software processa os sinais da interface cérebro-computador e passa o comando para o hardware, ou seja, as raquetes.

O BCI pode ser operado medindo o denominado ritmo Mu. O ritmo Mu, um padrão de ondas cerebrais, é gerado no córtex sensório-motor e atua com um movimento corporal ou com a mera ideia de movimento. Ou seja, é suficiente imaginar o movimento da mão esquerda para fazer o eixo mover-se para a esquerda. Um terminal de válvulas com terminal CPX permite o acionamento preciso dos dois eixos lineares.

Novos conceitos operacionais entre homem e máquina

A interface cérebro-computador como próxima geração das interfaces homem-tecnologia também é possível num ambiente industrial. Por isso, testamos esse novo conceito operacional com o CogniGame. Porque a importância da interação homem-máquina também está crescendo na produção.

Apesar da crescente complexidade dos conceitos de sistemas, as interfaces entre usuários e hardware devem se tornar cada vez mais simples. São necessários novos conceitos operacionais, em que as pessoas se comunicam com a tecnologia de forma mais rápida, direta e fácil: desde soluções com alavancas de controle, passando por entradas de voz e, possivelmente no futuro, chegando ao controle parciais de processos pelo pensamento.


Esse projeto faz parte da Bionic Learning Network – onde a natureza encontra a tecnologia.


Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.

Para o blog