Um sistema, duas funções: a esteira transportadora modular WaveHandling pode locomover de forma direcionada e selecionar objetos ao mesmo tempo, sem a necessidade de uma unidade de manipulação adicional. Um grande número de módulos de câmaras pneumáticas deforma a superfície de tal forma que os objetos são direcionados por um movimento de ondas. A nossa Bionic Learning Network está dando um novo impulso à automação do futuro.
Sem as marés e o vento, o mar seria tão liso quanto um espelho. No entanto, quando o vento sopra sobre a superfície lisa da água, as primeiras pequenas ondas são formadas. Elas crescem e se transformam em grandes ondas devido a outras influências do ar. E, no entanto, a água no mar não se move. As moléculas de água dentro de uma onda só se movem para cima e para baixo num caminho circular, mas, em princípio, permanecem sempre no mesmo lugar. No entanto, a onda se forma sobre a superfície do mar.
A ideia é semelhante ao WaveHandling: enquanto cada fole individual se estende e retrai no local, uma onda desliza sobre a superfície da esteira transportadora. Também o WaveHandling é inicialmente plano. Se o ar comprimido for aplicado a um ou mais foles, a primeira crista da onda é formada. Um objeto que estava anteriormente no local começa a rolar pela onda abaixo até parar na próxima crista de onda à sua frente. Deste modo, o sistema pode formar uma crista de onda que se move por todo o campo, empurrando o material transportado à sua frente de forma direcionada.
Os módulos individuais podem ser adicionados, conectados e configurados livremente. Isso significa que o sistema pode ser colocado em funcionamento rapidamente e está disponível para uma ampla variedade de disposições, sem a necessidade de programação. Devido à integração da função de classificação, não é necessária uma unidade de manipulação adicional.
O WaveHandling mostra hoje como a configuração de um sistema poderá ser assumida pelos módulos individuais no futuro. Etapas de trabalho anteriormente complexas, como a configuração e a programação manual, já não são necessárias devido à inteligência descentralizada dos componentes.
Uma aplicação possível seria a plataforma na indústria alimentícia para transportar, de forma autônoma, objetos sensíveis, como frutas e legumes, e separá-los para um processo posterior. O WaveHandling poderia distribuir, no meio de um sistema, as mercadorias correspondentes para a esquerda e para a direita na esteira de transporte seguinte. O princípio da autoconfiguração cria novas perspectivas nos subsistemas integrados no processo de produção de forma imediata e flexível.
Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.