Para que a levitação possa ser produzida, os supercondutores devem ser mantidos permanentemente abaixo da sua temperatura de transição. Por essa razão, as aplicações com supercondutividade, até ao momento, exigiam um espaço de instalação relativamente grande, devido ao refrigerador integrado, ou tinham uma vida útil muito limitada. Com o SupraCube apresentamos, pela primeira vez, um conceito no qual a unidade supercondutora pode ser separada do refrigerador elétrico e funcionar de forma autónoma até duas horas. A tecnologia compacta permite o movimento e o manuseio de objetos sem contacto, o que é ideal para as indústrias com as maiores exigências de limpeza e higiene, como a automação de laboratórios, a biotecnologia ou a produção de semicondutores.
Com o SupraCube, a levitação magnética é reduzida ao essencial: uma unidade de base magnética passiva com um suporte de levitação acoplado sobre dela. A estrutura modular do sistema permite arrefecer o supercondutor até -210 °C antes da unidade de refrigeração se desligar automaticamente e o SupraCube se desengate dela durante, no máximo, duas horas.
Uma vez arrefecido e separado do refrigerador, o SupraCube está pronto a usar: montado na extremidade de um braço robótico, ligado em paralelo com outros SupraCubes num sistema de transporte, ou para uso no laboratório de segurança adjacente. A ligação flutuante e estável entre o suporte magnético e o supercondutor permite distâncias de dez milímetros ou mais, o que representa um espaço suficiente para as placas de separação que podem encerrar ambientes de trabalho limpos e estéreis, por exemplo.
Isto resulta em uma multiplicidade de aplicações possíveis, por exemplo:
Enquanto um SupraCube está em uso, a estação de ancoragem, que contém o crio refrigerador e a fonte de alimentação, pode alimentar outros módulos, um após o outro, para garantir uma disponibilidade ininterrupta. Ao funcionar, o SupraCube é completamente autónomo e não consome energia nem requer potência de processamento de cálculo para o controlo da levitação. Graças ao isolamento sofisticado, a supercondutividade é mantida mesmo durante paragens de até duas horas.
Como o SupraCube é completamente passivo, prescinde-se de cabos incómodos e não são produzidas vibrações nem ruídos elétricos que possam afetar as aplicações sensíveis. A levitação é obtida sem que as superfícies aqueçam, por isso, os objetos sensíveis ao calor não se danificam e não é necessário um arrefecimento dispendioso.