SupraModule: modular e independente

Controle sem fios para funções variáveis

Em setores avançados como a automação de laboratório ou a biotecnologia, os requisitos em termos de limpeza das instalações de produção são extremamente elevados. Com a tecnologia de supercondutores, é possível mover e manipular objetos sem contato. Isso é ideal para tais aplicações. O SupraModule permite um controle de funções sem fio, em um suporte magnético suspenso, com alimentação de energia independente.

A tecnologia médica, a automação de laboratório, a biotecnologia e a produção de alimentos são setores da automação importantes para o futuro, com um enorme potencial de crescimento nas próximas décadas. Uma manipulação simples e sem contato através de paredes e em todas as posições, como o que é proporcionado pela tecnologia de supercondutores, oferece soluções de automação completamente novas nestas áreas, sobretudo em ambientes muito limpos. A pureza e limpeza confiável são requisitos fundamentais para uma produção higiênica segura.

Produção sem contato no futuro

A separação do produto e a manipulação a vácuo, na sala limpa, em gases ou líquidos, permite um transporte protegido para os mais altos requisitos. Suas propriedades especiais conferem aos supercondutores enormes potenciais em locais onde é necessário uma manipulação sem contato. Dessa forma, a automação conseguirá entrar também em setores até agora considerados não "automatizáveis" ou muito difíceis de se automatizar.

O SupraModule permite executar, em suspensão, diferentes aplicações com o mesmo sistema. Um suporte magnético com eletrônica de controle e fonte de alimentação integradas é a base do conceito. Ele fica suspenso sobre um criostato com supercondutores, a uma distância de dez milímetros. Dependendo dos requisitos, é possível instalar diferentes sistemas no suporte, por exemplo, uma garra compacta ou um dosador.

Os sistemas podem ser controlados sem fios. O SupraModule permite, assim, executar aplicações em espaços fechados. Isso é uma vantagem, por exemplo, na automação de laboratório e na tecnologia médica.