Processos de elevada pureza e assépticos são um desafio central da produção industrial do futuro – sobretudo na transformação de produtos alimentícios, nas indústrias farmacêutica, médica e, também, na eletrônica. Para manter a produção mais limpa possível, os equipamentos de trabalho e o espaço de trabalho deverão estar separados. Um conceito interessante com tecnologia de supercondutores permite agora a pesagem e a medição precisas sem contato: o SupraSensor.
Manter uma produção no laboratório sem germes e contaminação não é fácil. O equipamento de trabalho utilizado é especialmente problemático, por exemplo, tubos de ensaio, placas de Petri ou dispositivos de medição, como balanças. Estes são levados para o espaço de trabalho e podem introduzir germes. Ao serem colocados sobre a superfície de trabalho, formam-se espaços de ar por baixo deles, que são muito difíceis de manter limpos.
Ao utilizar a tecnologia de suspensão baseada em campos magnéticos, por exemplo, a tecnologia de supercondutores, será possível superar tais restrições no futuro. O nosso conceito SupraSensor apresenta uma das possibilidades. Ele demonstra o funcionamento de uma balança sem contato, por exemplo, como esta poderia ser utilizada em câmaras de segurança da análise biológica ou química. O elemento essencial da aplicação é um criostato com um supercondutor, montado de forma fixa numa balança de precisão, por baixo da superfície de trabalho.
Sobre a superfície levita um dosador de pesagem com um ímã permanente na parte inferior, que está acoplado sem contato ao supercondutor e, neste sentido, também à balança. Isto é possível graças à propriedade especial dos supercondutores, que permite fixar os ímãs suspensos a uma distância definida quando arrefecidos a uma determinada temperatura.
Transferida para o ambiente laboratorial, a superfície da estação de trabalho permanece sem estruturas disruptivas e pode ser limpa, de forma simples e eficaz. Somente o dosador de pesagem levita sobre o tampo da mesa. Se isso não for necessário, pode ser removido e toda a área de trabalho fica disponível.
Além da medição e da pesagem, a tecnologia oferece muitas outras possibilidades, tais como a determinação da densidade analítica ou da viscosidade, a dosagem precisa ou o monitoramento dos processos reativos ou biológicos. Ao mesmo tempo, a aplicação com supercondutores é muito robusta e estável, tanto em espaço como em tempo. A função flutuante intrínseca ao material não requer qualquer tecnologia de controle e se mantém durante um longo período, mesmo quando a energia é interrompida.