Soluções de acionamento para pinças de solda

Servopneumática ou elétrica: a escolha é sua

Como é sabido, as pinças de solda precisam ser precisas e seguras. Não é apenas a reprodutibilidade da solda por pontos que tem um papel fundamental na qualidade e eficiência do processo de solda. A flexibilidade e a velocidade também são importantes. Além disso, tudo precisa ser seguro em condições extremas. A Festo criou uma resposta otimizada a esses requisitos, com as soluções de acionamento para pinças de solda. As soluções inteligentes controlam as pinças de solda, de forma extremamente precisa. Você decide o que é melhor: a pinça X ou a C, servopneumática ou elétrica.


Componentes inteligentes para processos de alta segurança

Os componentes do sistema inteligente das nossas soluções de acionamento se comunicam, de forma bilateral. Os dados fornecidos permitem monitorar todos os processos e formatá-los na Indústria 4.0. A comunicação do barramento entre os componentes garante com que o controlador troque dados com o controlador de nível superior. Durante o comissionamento, o controlador da pinça de solda detecta todos os componentes conectados. Isso significa que não é necessária quase nenhuma entrada manual de dados de parâmetros. O comissionamento não poderia ser mais fácil.

Servopneumática versus elétrica

Servopneumática é sobre a tecnologia de posicionamento pneumático controlado, que garante a resposta dinâmica, potência e flexibilidade. Os nossos especialistas transferiram essas vantagens para uma versão elétrica que cumpre com todos os requisitos de eficiência energética em novas instalações de produção, com uma rede de baixa pressão. Portanto, economizar em custos energéticos e emissões de dióxido de carbono são a principal prioridade. Utilize as vantagens de ambas as tecnologias, incluindo a combinação no interior da célula de solda, dependendo dos requisitos da aplicação.

Solução de acionamento servopneumático


Vantagens da solução de acionamento servopneumático

  • Solução rentável
  • Resposta dinâmica e a alta velocidade
  • Tecnologia robusta
  • Leve
  • Tudo a partir de um só fornecedor
  • Também adequado para redes de baixa pressão
  • Quando utilizado em uma combinação de tecnologias: preferencialmente com pinças C
Solução de acionamento elétrico



Vantagens da solução de acionamento elétrico

  • Solução de eficiência energética (especialmente para grandes forças)
  • Construção compacta na rede de baixa pressão (em comparação à servopneumática)
  • Compatível com vários atuadores elétricos
  • Conceito de acionamento inovador, incluindo a compensação pneumática
  • Quando utilizado em uma combinação de tecnologias: preferencialmente com pinças X