Escolha seu curso

MM010 - Técnicas de Manutenção em Equipamentos Mecânicos

Sabemos que uma máquina ou equipamento industrial corretamente instalado, funcionando nas condições especificadas pelo fabricante e recebendo cuidados periódicos do serviço de manutenção, é capaz de trabalhar, sem problemas, por muitos anos. Entretanto, quando algum dos componentes falha, é necessário identificar o defeito e eliminar sua causa raíz. O trabalho de manutenção exige técnicas e olhar apurados para identificar problemas e propor soluções seguras e econômicas. Adequado aos padrões e tendências mais atuais existentes na indústria, o objetivo deste treinamento é proporcionar competências que permitam aos participantes diferenciar e aplicar as principais técnicas de manutenção preventivas e corretivas, relacionadas à equipamentos mecânicos.

Público Alvo: Todas as pessoas envolvidas em manutenção mecânica.

Conteúdo:

  • Introdução aos tipos de Manutenção industrial: Corretiva, preventiva e preditiva;
  • Elementos de máquinas: Eixos de transmissão, polias, correias, correntes e rolamentos;
  • Para os elementos de máquinas citados acima, serão estudadas suas funções, tipos, defeitos mais comuns, montagem e desmontagem, cuidados necessários e lubrificação.

Qualificação Adquirida: Ao término do treinamento, o participante estará apto a:

  • Compreender e aplicar o tipo de manutenção ideal de acordo com a necessidade;
  • Identificar e descrever os tipos e funções de alguns elementos de máquinas, para aplicação correta do componente;
  • Diagnosticar falhas nos mecanismos e realizar inspeções técnicas em partes de máquinas através de verificações visuais;
  • Compreender e aplicar os princípios e a importância da lubrificação de forma adequada em componentes mecânicos.

Pré-requisito: Possuir conhecimentos básicos em leitura e interpretação de desenho técnico e noções de controle dimensional.

Duração: 16 horas

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

A norma regulamentadora 12 (NR-12) trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Ela define medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores na utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Este treinamento tem por objetivo apresentar os principais aspectos da NR-12, buscando desenvolver no participante a capacidade de interpretar a norma e identificar as ações necessárias para a aplicação e o cumprimento da mesma.

Público Alvo: Todas as pessoas envolvidas com o projeto, operação, manutenção e segurança de máquinas e equipamentos industriais.

Conteúdo:

  • Conceitos gerais sobre a Norma Regulamentadora 12;
  • Normas bases da NR-12; 4 Foco da nova NR-12;
  • Relação entre a NR-12 e normas europeias (DIN EN ISO 13849-1);
  • Avaliação e apreciação de riscos;
  • Medidas técnicas para redução de risco;
  • Interpretação e aplicação da NR-12;
  • Elaboração da documentação técnica de máquinas e equipamentos com foco em segurança;
  • Procedimentos para aplicação da NR-12;
  • Categorias de segurança conforme norma EN954-1 e DIN EN ISO 13849-1;
  • Dispositivos e sistemas de segurança (safety) para aplicação em automação pneumática, hidráulica e elétrica.


Qualificação Adquirida: Ao término do treinamento, o participante estará apto a:

  • Relacionar a NR-12 com as normas europeias de segurança;
  • Compreender a apreciação de riscos de máquinas e equipamentos;
  • Interpretar documentação técnica de máquinas e equipamentos orientada à segurança com base na NR-12;
  • Aplicar os dispositivos de segurança em máquinas e equipamentos.

Pré-requisito: Não é necessário

Duração: 8 horas