Atuadores elétricos seguros

Dependendo da localização de venda dos seus produtos, os seus atuadores elétricos e controladores de motor terão de cumprir com os mais variados requisitos legais. Como os regulamentos da Diretiva Máquinas da UE 2006/42/CE ou a série de normas EN ISO 13849. No entanto, na prática os criadores têm de enfrentar duas dificuldades principais: a incerteza relativa à disposição da aplicação ou a incerteza sobre a aplicabilidade da solução escolhida. De qualquer forma, ambas podem ser esclarecidas. Para além dos próprios produtos, oferecemos-lhe uma grande variedade de ajudas e de informação prática, Application Notes e perguntas frequentes técnicas. E não se esqueça, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.

Foco orientado para a segurança

A segurança funcional dos atuadores elétricos é habitualmente implementada com componentes e conjuntos modulares certificados; por outro lado, as funções de segurança elétricas têm habitualmente lugar nos controladores de motor ou com dispositivos de comutação de segurança externos. Por exemplo, a função Safe torque off (paragem segura do binário) está fundamentalmente integrada nos controladores de motor da Festo.

A seleção dos produtos sob o aspeto Safety é importante, mas não é tudo. Para poder atender os seus requisitos complexos, não oferecemos somente produtos adequados, mas os nossos engenheiros de projetos terão todo o prazer em lhe dar assistência profissional, p. ex., para tratarem em conjunto a análise modal de falhas e efeitos (FMEA). Deste modo, pode proteger os seus sistemas planificados de forma muito mais rápida e económica.

Na prática, e porque a norma harmonizada EN ISO 13849 é aplicada tanto em controlos mecânicos como pneumáticos, hidráulicos e elétricos, às vezes ao longo do seu trabalho irá precisar de mais informação sobre outras funções de segurança ou gerais.

Sub-funções de segurança com efeito sobre o acionamento

SOS: Paragem de serviço segura (Safe Operating Stop)

A função SOS evita que o atuador seja desviado da posição de paragem para além de um determinado valor. Para isso, é fornecida energia ao atuador elétrica, o que permite suportar o efeito das forças externas.

SS2: Paragem segura 2 (Safe Stop 2)

O atuador elétrico é retido dentro de limites definidos (atraso, tempo, etc.) e, por fim, é executada a sub-função de segurança SOS.

SLS: Velocidade de segurança limitada (Safely-Limited speed)

A função SLS evita que o atuador elétrico ultrapasse a velocidade permitida.

SDI: Direção segura do movimento (Safe Direction)

A função SDI evita que o atuador se mova numa direção não permitida.

Sub-funções de segurança com efeito sobre a instalação

SBC: Controlo do freio de segurança (Safe Brake Control)

A função SBC emite um sinal de saída seguro para o controlo de um freio externo ou de uma unidade de bloqueio.

Acompanhámo-lo no seu caminho em direção à máquina segura para a automação industrial e em direção ao sistema seguro da indústria de processos.

Como? Consulte os nossos guias sobre segurança de máquinas e sistemas. Neles não encontrará apenas informação completa sobre os padrões básicos, a avaliação de riscos e a redução do risco, mas também resumos detalhados de todas as funções de segurança com os produtos adequados para implementar estas funções no seu sistema.

O guia também inclui um resumo de todos os seminários de Festo Training and Consulting relativos ao tema da classificação na engenharia de segurança.

Está interessado?

Continue a leitura do guia sobre segurança de máquinas e sistemas (PDF)