Compatível com atuadores pneumáticos lineares e rotativos, o CMSD permite monitoramento contínuo da posição da válvula, configuração simplificada e integração com sistemas de automação por meio dos protocolos HART 7 ou Profibus PA.

O que é um posicionador inteligente?

Um posicionador inteligente, também conhecido como smart positioner ou valve positioner, é um dispositivo utilizado para garantir que uma válvula de controle atinja exatamente a posição determinada pelo sistema de automação. Para isso, ele compara continuamente a posição real da válvula com o sinal recebido e realiza os ajustes necessários para manter o controle preciso do processo.

Ao utilizar um posicionador inteligente, as indústrias podem obter:

  • Maior precisão no controle de processos;
  • Melhor estabilidade operacional;
  • Menor desgaste dos componentes da válvula;
  • Resposta mais rápida às variações do processo;
  • Redução de custos de manutenção.

Saiba mais sobre as soluções da Festo para Process Industries.

Conheça o CMSD da Festo

O CMSD é um posicionador digital eletropneumático inteligente desenvolvido para válvulas de processo acionadas por atuadores pneumáticos. Sua construção robusta e seus recursos de diagnóstico permitem aplicações em ambientes industriais severos que exigem alta disponibilidade operacional.

Principais características

  • Comunicação HART 7 ou Profibus PA;
  • Configuração local através de display e chave magnética externa;
  • Diagnósticos avançados para monitoramento da válvula;
  • Compatibilidade com atuadores lineares e rotativos;
  • Invólucro em alumínio ou aço inoxidável;
  • Grau de proteção IP66;
  • Certificação para áreas classificadas;
  • Temperatura ambiente de -40 °C a +85 °C.

Benefícios do CMSD

Controle preciso da válvula

O CMSD monitora continuamente a posição da válvula e realiza correções automáticas para garantir maior estabilidade operacional e melhor desempenho do processo.

Configuração simples e rápida

A parametrização pode ser realizada localmente através de display e chave magnética, sem necessidade de abrir o equipamento.

Diagnóstico inteligente para manutenção preditiva

O acesso às variáveis de diagnóstico ajuda equipes de manutenção e automação a identificar desvios operacionais antes que eles afetem a produção.

Integração simplificada com sistemas de automação

Com versões HART 7 e Profibus PA, o CMSD pode ser integrado facilmente a sistemas DCS, Asset Management e plataformas de automação industrial.

Operação segura em ambientes industriais severos

O CMSD possui construção robusta, proteção IP66, certificação INMETRO e versão para áreas classificadas, tornando-o adequado para aplicações exigentes em segmentos como Oil & Gas, Química e Petroquímica.

Aplicações em Process Industries

O CMSD foi desenvolvido para aplicações onde confiabilidade, precisão e disponibilidade operacional são fundamentais.

Oil & Gas

Controle de válvulas em refinarias, processamento de gás natural, terminais e unidades petroquímicas.

Indústria Química e Petroquímica

Maior estabilidade em processos contínuos e aplicações críticas de controle de fluidos.

Mineração

Desempenho confiável em ambientes sujeitos a vibração, poeira e condições severas de operação.

Energia

Monitoramento e controle de válvulas em sistemas de geração e distribuição.

Papel e Celulose

Precisão e repetibilidade para processos contínuos de produção.

Água e Efluentes

Automação eficiente para sistemas de tratamento e distribuição.

Recursos inteligentes para operação e manutenção

Além do posicionamento preciso da válvula, o CMSD oferece funcionalidades que contribuem para aumentar a disponibilidade dos ativos e reduzir paradas não planejadas.

Diagnóstico remoto

Integração através de tecnologias DTM, FDT e EDD para acesso rápido às informações do equipamento.

Monitoramento da condição da válvula

Acompanhamento contínuo do desempenho da válvula para identificação de tendências e anomalias operacionais.

Integração com sistemas de gerenciamento de ativos

Suporte às estratégias de manutenção baseada em condição e aumento da disponibilidade operacional.

Preparado para digitalização industrial

Maior conectividade e visibilidade dos equipamentos de campo em ambientes de automação avançada.

Comunicação HART 7 e Profibus PA

Posicionador HART

A versão HART 7 permite comunicação digital, parametrização simplificada e acesso rápido a informações de diagnóstico e manutenção.

Posicionador Profibus PA

A versão Profibus PA oferece integração completa com arquiteturas digitais de automação industrial e troca contínua de dados entre campo e sistema de controle.

Especificações técnicas principais

Tipo: Posicionador digital eletropneumático
Protocolos: HART 7 ou Profibus PA
Aplicação: Atuadores lineares e rotativos
Grau de proteção: IP66
Temperatura ambiente: -40 °C a +85 °C
Material do invólucro: Alumínio ou aço inoxidável
Configuração local: Display e chave magnética
Certificação: INMETRO
Área classificada: Ex d
Diagnóstico remoto: DTM / FDT / EDD