Conheça as Principais Características do Control Head CPPB

  • Resistente a Ambientes Agressivos: Construído em polipropileno (PP/PP+GF) e sua proteção IP69K garante alta resistência à corrosão contra lavagens externas com produtos químicos, raios ultravioleta, água e poeira, possuindo propriedades ideais para ambientes internos e externos de planta. Sua temperatura de trabalho varia entre -5 °C e +60 °C.
  • Montagem Versátil: Os kits de adaptação disponíveis permitem a compatibilidade com diferentes modelos e marcas de atuadores e válvulas sanitárias do mercado.
  • Rápido Comissionamento: A aprendizagem automática das posições das válvulas mix proof (na versão com sensor Hall) facilita o comissionamento e a integração à arquitetura de controle via rede AS-I.
  • Visualização 360: Graças ao seu design, a visualização do estado da válvula é clara e confiável, graças ao seu visualizador tipo cúpula você pode ter certeza do estado da válvula em processo.

Aplicações do Control head CPPB

O Control head CPPB é projetado para automação de válvulas sanitárias on-off com feedback de até quatro posições, incluindo:

  • Válvulas de Assento Simples ou Duplo: Controle preciso para válvulas de assento sanitárias.
  • Válvulas Sanitárias Mix Proof: Assegura controle eficiente de válvulas mix proof para produção segura e higiênica.
  • Válvulas Diafragma Sanitárias: Proporciona precisão na operação de válvulas diafragma.
  • Válvulas Borboleta ou de Esfera Sanitárias: Compatível com atuadores sanitários verticais.

Perguntas Frequentes

O que é um control head para válvulas sanitárias?

Um control head para válvulas sanitárias é um dispositivo que permite o controle automatizado das válvulas utilizadas em processos de produção higiênicos, assegurando precisão e segurança.

O que é a válvula de controle do processo?

Uma válvula de controle regula o fluxo de um fluido dentro de um sistema de automação, seja para dosagem, mistura ou redirecionamento.

O que é a válvula de assento e dupla assento?

Uma válvula de gatilho ou válvula de sede dupla é um tipo de válvula usada para controlar o fluxo de fluidos em sistemas de tubulação. Este tipo de válvula possui duas sedes de vedação, uma na parte superior e outra na parte inferior do obturador da válvula. Isso permite que a válvula seja usada para bloquear o fluxo em ambas as direções.

As válvulas de sede ou de sede dupla são comumente usadas em aplicações onde é necessário um alto nível de vedação, como em sistemas de água potável, leite e bebidas, fluidos farmacêuticos em processos industriais. Eles fornecem uma vedação confiável em ambas as direções do fluxo, garantindo um controle eficaz do fluido.

O que é a válvula Mix Proof?

Uma válvula mix-proof é um tipo de válvula usada na indústria de processamento de líquidos, especialmente em aplicações de produção de alimentos e bebidas. Este tipo de válvula é projetado para permitir a passagem simultânea de dois fluidos diferentes sem o risco de contaminação cruzada entre eles.

A válvula mix-proof consiste em duas câmaras separadas, cada uma com seu próprio conjunto de selos e atuadores. Isso permite que dois fluidos diferentes passem pela válvula sem entrar em contato entre si. Além disso, a válvula é projetada com um espaço morto mínimo para reduzir o risco de acúmulo de resíduos ou contaminantes entre os fluidos.

Essas válvulas são especialmente úteis em aplicações onde é necessária alta higiene e segurança alimentar, pois garantem que os produtos líquidos permaneçam separados e livres de contaminação durante o processo de produção.

O Control head CPPB é a solução ideal para quem procura precisão e segurança na automação de válvulas sanitárias. Descubra os benefícios que essa tecnologia pode trazer para os seus processos. Preencha o formulário abaixo para receber o contato de nosso especialista.