Automação para a indústria têxtil

Você procura soluções robustas e competitivas para construir máquinas têxtil confiáveis e lucrativas? Com os nossos componentes da linha básica de produtos, abrangemos toda a gama da automação pneumática e elétrica. Você também pode solicitar soluções específicas e prontas para serem instaladas para atender as necessidades de individualidade e flexibilidade dos seus clientes rapidamente. Você também pode reduzir custos de processos com as nossas soluções PrePack ou ter tempos de resposta curtos na área da pós-venda.

Nossa contribuição para as suas máquinas têxtil:

  • Produtos robustos e a preços atrativos para todas as áreas da indústria têxtil:
    fiação, texturização por estiramento, tecelagem, teares circulares, teares planos, descoloração, tingimento ou revestimento
  • Unidades pré-montadas, por exemplo, que consistem em cilindros, encaixes, sensores e fixações por pés
  • Soluções personalizadas dos tubos etiquetados ou PrePacks e PreAssemblies para montagens e sistemas prontos para serem instalados
  • Vendas globais e organização de serviços para o suporte de componentes no mundo todo

Exemplo prático: Mola pneumática como freio

Cliente: Schweizer Wernli AG

Fabricante de materiais de liga de alta qualidade:

  • Ligas elásticas coesivas e adesivas: ligas de fixação, de compressão e universais
  • Inventor dos materiais das ligas coloridas
  • Cota de exportação de 85% para 30 países
  • Produção em Rothrist com aproximadamente 60 funcionários

Projeto:

Solução alternativa para tensionar os órgãos em teares sem o uso de pesos mecânicos ou molas

Requisitos

  • Freio do órgão nos teares
  • Garantir a tensão constante e ajustável do fio
  • Solução simples, compacta e fácil de usar
  • Solução limpa para proteger os tecidos de alta qualidade
  • Regulação automática da tensão da rosca no tear

Solução

  • Tensionamento dos órgãos com a mola pneumática, que consiste no músculo pneumático e regulador de pressão
  • O músculo pneumático está constantemente sob pressão e é operável na mesma posição durante dias, sem ficar bloqueado.
  • A força de tração é ajustada pelo regulador de pressão.
  • O movimento suave do músculo pneumático permite o ajuste de precisão da força aplicada à correia de fricção e, também o tensionamento da rosca.

Outros produtos relevantes para a indústria têxtil

Lista de produtos

Soluções personalizadas para a indústria têxtil

Quer simplificar os seus processos, tornando-os mais confiáveis e também economizar tempo e dinheiro? Podemos ajudar com as nossas soluções individuais - precisamente adaptadas às necessidades da indústria têxtil.

PrePacks

Reduzem os custos do processo na compra e na logística:

Você simplesmente reúne vários componentes individuais e recebe tudo em uma só embalagem, com um único código.

PreAssemblies

Desta forma, você reduz, também, o esforço necessário para a montagem. Das unidades prontas para serem instaladas aos módulos e subsistemas completos.

As Engineering Tools, como a Festo Design Tool FDT, ajudam a planejar, configurar e pedir seus produtos.

Saiba mais no nosso folheto da especialidade: Serviços e Suportes (PDF)

Para aplicações especiais: modificação ou novo desenvolvimento

Produtos personalizados, de acordo com as suas necessidades - sem problemas: pequenas adaptações aos nossos componentes padrão, para utilizar em máquinas têxtil são, normalmente, exatamente o necessário. Em algum momento, você pode precisar de um novo desenvolvimento exatamente de acordo com as suas necessidades.

Os nossos especialistas podem te ajudar no processo criativo.