Instalado em sistemas de manipulação, o EHMH domina com facilidade e precisão aplicações como paletização e empilhamento na indústria de embalagens e automotiva ou no carregamento e descarregamento de máquinas-ferramenta.

Destaques do eixo cantilever do EHMH:

  • Carga útil de até 200 kg
  • 2 tamanhos
  • Curso 250 ... 2500 mm
  • Estabilidade e rigidez de torção muito altas
  • Baixo nível de ruído devido a engrenagem helicoidal
  • Segurança até PL d



Escolha, entre diversas opções, aquela que se adequa à sua aplicação:

Segurança

Unidade de travamento pneumático EHMH

Unidade de travamento pneumático
Durante uma parada, por exemplo, para comissionamento ou manutenção, a unidade de travamento pneumático garante um fechamento mecânico rígido e positivo.


Unidade de fixação EHMH

Unidade de fixação
A unidade de fixação bloqueada por fricção, posicionada diretamente no trilho da guia, atua como um freio de emergência.


 Encoder externo EHMH.

Encoder externo
Um método de medição incremental tem a função de detecção adicional da posição e pode ser utilizado como um segundo canal em aplicações de segurança.

Proteção

Anel raspador bilateral EHMH

Anel raspador bilateral
Um anel raspador bilateral protege o eixo de influências externas, como poeira, partículas de sujeira e líquidos. Isso aumenta de forma duradoura a vida útil da guia de rolos de recirculação nos carros guia e amplia os intervalos de manutenção.


Cobertura do pinhão de acionamento EHMH

Cobertura do pinhão de acionamento
A cobertura do pinhão de acionamento não só protege da sujeira, como também evita, por exemplo, que o operador prenda os dedos.


Esteira porta-cabos EHMH

Esteira porta-cabos
Uma esteira porta-cabos pode ser instalada para garantir o fornecimento ordenado de energia e dados para a placa do flange. Ela ajuda a proteger os cabos e mangueiras, reduzindo significativamente o desgaste e aumentando a vida útil.

Lubrificação

Conexão de lubrificação central EHMH

Conexão de lubrificação central
Uma única conexão é suficiente para distribuir o lubrificante em todos os pontos necessários do pinhão de acionamento e do carro guia.


Pinhão de lubrificação adicional EHMH

Pinhão de lubrificação adicional
Em combinação com a conexão de lubrificação central, um pinhão de lubrificação adicional feito de espuma dura garante que a cremalheira e o pinhão também sejam lubrificados de forma ideal durante a operação.

Outras opções

Kit de montagem para sensores EHMH

Kit de montagem para sensores
O kit de montagem para sensores é composto por uma barra de montagem que inclui dois cames de comutação e suportes de sensor para detecção de posição final. Os sensores estão disponíveis como acessórios.


Buffer de posição final EHMH

Buffer de posição final
Os buffers de posição final amortecem o impacto na operação vertical para evitar danos ao eixo, por exemplo, durante a configuração.


Isolamento acústico EHMH

Isolamento acústico
Graças ao revestimento de espuma no perfil de aço, o ruído de funcionamento do eixo é particularmente silencioso.