Downloads e documentação

Faça os downloads relacionados aos produtos, como manuais, certificados, software e mais

1. Identificar o produto

Encontrar a Product Key - a chave do produto para a identificação individual dos produtos

Ao introduzir a Product Key, você pode consultar todos os documentos disponíveis sobre o produto. Dessa forma, é possível acessar, rapidamente, à documentação, número de pedido, certificados, dados CAD, símbolos de circuito, links a arquivos descritivos de dispositivos compatíveis ou necessários, software de comissionamento ou ir diretamente para o produto no catálogo de peças
de reposição. Vantagem: segura, rápida e identificação individual do produto!

Encontre documentos pelo código Datamatrix

Se a etiqueta dos produtos possui, adicionalmente, um código Datamatrix, ele inclui o link direto para o portal de suporte técnico, com a Product Key (chave do produto) incluída. Acesse os documentos requeridos diretamente, digitando o código com a aplicação adequada.

Encontre pelo tipo ou código do produto

Os documentos para todas as versões de produtos podem ser encontrados, de forma fácil e conveniente, ao introduzir o tipo ou código do produto na pesquisa central!

Método de identificação automática AutoID

Com a informação sempre correta!
Mais sobre AutoID (PDF)

1. Selecione a guia "Downloads" na barra de navegação abaixo das informações de produto.

2. Você encontrará uma seleção para os seguintes grupos de tipos de documentos:

  • Informações de produto: por exemplo, brochuras, white papers, vídeos sobre o produto
  • Documentação do usuário: por exemplo, manuais, manuais de instruções, instruções de montagem
  • Certificados: por exemplo, declarações de conformidade, certificados, declarações do fabricante
  • Software: por exemplo, software para comissionamento, arquivos de configuração, módulos de programação
  • Conhecimento especializado: notas para a aplicação e links para nossos vídeos "Service2See" (por exemplo, instruções de reparo em áudio e vídeo)
  • Cursos de formação: cursos oferecidos pela Festo Didactic

3. Ao clicar no símbolo de filtro, você pode filtrar pelo tipo de documentação ou pesquisar palavras-chave específicas no campo "Filtrar resultados".