Máxima flexibilidade e esforço mínimo na construção da sua aplicação: a VZXA adapta-se muito facilmente a qualquer tarefa através das suas versões. A arquitetura inteligente do produto e o design Clean Design, de fácil manutenção, permitem combinar livremente corpos de válvulas e atuadores. O conceito de produto modular ajuda em caso de alterações e durante a manutenção das instalações, sem precisar de desmontar toda a válvula.
Para a integração simplificada na aplicação, é possível combinar diferentes atuadores e corpos de válvula. Os módulos individuais com funcionamento comprovado facilitam a troca em caso de expansão ou manutenção. Graças à inovadora interface entre o atuador e o corpo da válvula, é possível trocar o acionamento sem abrir a tubagem. O sistema de vedação patenteado impede a fuga do meio para o exterior.
A longa vida útil, a construção robusta e a elevada taxa de fluxo tornam a VZXA ideal para meios muito viscosos, fluidos, gasosos ou de vapor.
A ausência de espaços mortos na VZXA permite limpá-la de forma muito fácil e rápida por dentro e por fora. A unidade compacta e robusta de aço inoxidável pode suportar condições ambientais adversas, espumas de limpeza agressivas ou vapor. Os módulos integrados impedem o meio de funcionamento de entrar no atuador.