• Produtos
  • Downloads

Integrado, robusto, flexível.

O novo atuador linear DFPI está equipado para várias aplicações graças a ISO 15552, um posicionador integrado ou um sistema de medição de curso integrado, e um guia de haste de pistão otimizado para movimentos giratórios. Portanto, é especialmente adequado para o controlo de válvulas de ventilação, para o processamento de produtos a granel e para o controlo de taxas de fluxo e de níveis de enchimento.

Instalação variável

A interface de fixação normalizada com muitos acessórios em conformidade com a norma ISO 15552 está apta para situações de montagem de todos os tipos e permite uma instalação muito intuitiva. As porcas cilíndricas robustas possibilitam a montagem de válvulas de processo através de pinos roscados. E os guias de hastes otimizados permitem movimentos giratórios necessários, por exemplo, no controlo de válvulas de ventilação. O DFPI absorve facilmente as forças transversais da haste.

Utilização robusta e confiável

A construção compacta, o elevado grau de proteção IP, a proteção contra a corrosão e, não menos importante, a integração do posicionador ou do sistema de medição de curso, tornam o DFPI um sistema robusto e fiável na aplicação, mesmo em lugares antes inacessíveis. Desta maneira, o DFPI é uma unidade compacta de fácil instalação, uma vez que já é entregue pronto a instalar.

Utilização dos atuadores lineares da Festo