O novo atuador rotativo de pistão duplo DRRD combina uma maior resistência a esforços a uma alta precisão e enorme rentabilidade. Oferece os binários necessários de 1,6 a 24,1 Nm a partir de tamanhos relativamente pequenos, tratando-se assim de um produto com um preço claramente mais vantajoso.
O DRRD está disponível nos tamanhos 16 a 40. O que todos têm em comum é o momento de inércia máximo e cargas mais altas nos apoios. Para o mesmo desempenho, é possível optar pelo tamanho mais pequeno poupando assim dinheiro e espaço de instalação, tanto nas tecnologias de manuseio e montagem, como na construção de máquinas tradicionais e de ferramenta.
Mesmo com um braço de alavanca longo, o atuador rotativo convence graças ao posicionamento preciso. A sua alta precisão nas posições finais tornam-no inigualável.
Graças à construção otimizada do corpo e do atuador de haste, o DRRD é ideal para as difíceis condições de uso industrial quotidianas. A partir do tamanho 16, também dispõe de um fecho final para o bloqueio mecânico na posição final ou central, bem como de uma versão completamente hermética para ambientes húmidos.
Com dois tipos de amortecimento interno; elástico ou hidráulico e um amortecimento hidráulico externo. A partir do tamanho 25, é possível utilizar um amortecimento interno suave ou duro.
Com o DRRD, levamos as suas aplicações a um novo nível de desempenho. Mais informações no vídeo: