Esse cabeçote dosador compacto apresenta dimensões perfeitas para o padrão de 9 mm e permite operações de dosagem com a máxima precisão.
Aplicações típicas:
Um sistema perfeitamente coordenado com placas de microtitulação, que permite um elevado rendimento e a dosagem de diferentes quantidades de envase e tipos de líquidos. O controle individual das válvulas permite adaptar os canais entre si para alcançar a máxima precisão. Conexão fácil com conectores Sub D.
Aplicações típicas:
Os cabeçotes dosadores podem ser montados de forma modular sobre um trilho. Deste modo, é possível dosar simultaneamente diferentes líquidos e quantidades de envase.
Aplicações típicas:
O cabeçote dosador VTOE está disponível em duas versões: com placa do canal de policarbonato (PC) e com placa do canal de PEEK. Ambas as versões oferecem, uniformemente, três pontas dosadoras diferentes com três diâmetros internos diferentes. A tensão é de 24V. PEEK e PC podem ser montadas na mesma grelha.
De alta qualidade: PEEK
Transparente: policarbonato
Configure o seu produto