Com o cabeçote de dosagem VTOI você aumenta significativamente sua produtividade e economiza muitas válvulas, ao mesmo tempo. Com um cabeçote dispensador de 96 válvulas, você só precisa de 12 válvulas, 84 a menos do que com um projeto convencional. Materiais de alto desempenho tornam o VTOI adequado para o manipulação de meios agressivos.
Simples: sistema de dosagem de 8 canais
Para maior rendimento: graças ao passo de 9 mm e uma válvula com 8 saídas, o VTOI é um cabeçote de distribuição otimizado de 8 canais para placas de microtítulo. Um cabeçote de dosagem de 96 posições pode ser implementado com apenas 12 válvulas. Com mais alguns componentes da Festo, você obtém um sistema completo de distribuição com pressão controlada.
Pipetar e dosar com muita precisão!
A função de vácuo torna possível: com o VTOI você pode não só dosar, mas também sugar. O volume mínimo de distribuição é de 1 μl. O CV de precisão típico de distribuição é ≤3 % em relação à intraexecução e ≤5% em relação à ponta a ponta - e isto até a faixa de microlitros.
Muito resistente
Somente materiais de alto desempenho como PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE e aço de alta liga entram em contato com o fluído. Isso também permite que meios agressivos sejam dosados.
Com o VTOI, os líquidos podem ser dosados e aspirados na menor faixa de µl.
Campos de aplicação:
O sistema de dosagem de 8 canais
Para maior rendimento: graças ao passo de 9 mm e uma válvula com 8 saídas, a VTOI é um cabeçote de distribuição otimizado de 8 canais para placas de microtítulo. Com apenas 12 válvulas, um cabeçote de dosagem de 96 válvulas pode ser realizado - em contraste com o projeto convencional, 84 válvulas podem ser economizadas. Com mais alguns componentes da Festo, você obtém um sistema completo de distribuição com pressão controlada.
Para um sistema de distribuição com 8 canais e pressão controlada, você só precisa de cinco módulos básicos diferentes:
O gerador de pressão e vácuo PGVA, um container, o cabeçote de dosagem VTOI, o módulo de controle da válvula VAEM e um sistema de manipulação correspondente para o transporte do cabeçote de dosagem.
Com estes poucos componentes, você obtém um sistema dispensador completo de 8 canais que lhe permite encher placas de microtítulo de forma rápida, fácil e econômica.