• Produtos
  • Downloads

Reduzir as emissões de CO2

Deseja utilizar o ar comprimido de forma mais eficiente e reduzir as emissões de CO2, mas não conhece as vulnerabilidades do sistema de ar comprimido? Então, deveria começar pela auditoria à eficiência energética do ar comprimido certificada pela TÜV de acordo com a norma ISO 11011, e poupar até 60% dos custos de funcionamento.

Auditoria integral

Os auditores da Festo examinam todo o sistema de ar comprimido: desde a geração de ar comprimido através de compressores, passando pela qualidade e preparação do ar comprimido, até à rede do ar comprimido.

Também executam uma deteção exemplar das fugas em sistemas pneumáticos selecionados, investigam as capacidades de poupança e verificam a eficiência pneumática. Para completar a oferta de serviços de auditoria, os especialistas criaram um conceito de sistema de monitorização.

Documentação detalhada

Pode utilizar o relatório final da auditoria para a gestão energética de acordo com a norma ISO 50001. Além de todos os dados da análise, também são apresentados os valores de emissão de CO2 do equipamento de ar comprimido. Pode utilizar estes dados para o seu relatório de sustentabilidade, por exemplo, de acordo com os protocolos GRI ou GHG.

Alta capacidade de poupança

É possível poupar até 60% nos custos de funcionamento dos sistemas pneumáticos, caso se coloquem em prática os resultados e as análises da auditoria à eficiência energética do ar comprimido.

Uma auditoria em cinco passos: são realizados os ensaios de todo o sistema de ar comprimido

Nos três primeiros passos, os especialistas em eficiência energética da Festo analisam a geração, preparação e distribuição do ar comprimido de todo o sistema. Só depois se concentram nas aplicações pneumáticas, ou seja, nas próprias máquinas e sistemas. Para isso, analisam a eficiência energética destas máquinas e sistemas e localizam as fugas. No quinto e último passo, os especialistas desenvolvem um conceito para um sistema de monitorização do ar comprimido com o qual é possível controlar constantemente as condições energéticas e, se o desejar, também com o apoio da inteligência artificial.

1. Análise da geração de ar comprimido

Análise independente do fabricante durante o funcionamento: consumo de energia e reservas de potência dos compressores, como também o nível total de fugas na unidade de produção.

Supervisão manual da análise energética

2. Análise da preparação do ar comprimido

Medição adicional da qualidade do ar comprimido. Objetivo: aumentar a vida útil dos componentes pneumáticos e evitar falhas nas máquinas.

Análise da qualidade do ar comprimido

3. Análise da distribuição do ar comprimido

Medição da queda de pressão para garantir a segurança dos processos seguros e a redução dos custos. Isto deveria assegurar um nível de pressão constante e, no melhor dos casos, com um nível de pressão reduzido.

Medição da queda de pressão

4. Análise das aplicações pneumáticas

Verifica-se se os atuadores, válvulas e tubos flexíveis estão dimensionados de forma ótima, além da verificação de se as aplicações de sopro e vácuo e os conceitos de instalação e controlo estão concebidos de forma eficiente. Localizam-se e documentam-se as fugas como medida de eficiência mais importante.

Deteção e eliminação de fugas

5. Conceito para um sistema de monitorização de ar comprimido

Com ele, é possível ver de maneira transparente e em tempo real as condições energéticas, o caudal, a pressão e a humidade.

Conceito de sistema de monitorização de ar comprimido

Sempre informado: com o portal Festo Energy Saving Services

Este portal online baseado na web com aplicação móvel permite o acesso em tempo real a todos os resultados das medições e dados das análises da auditoria, desde qualquer lugar do mundo e com direitos de acesso definidos pelo utilizador. As recomendações de ação, ponderadas de acordo com a prioridade, são também descritas no portal. Isto permite-lhe otimizar a eficiência energética do ar comprimido e conseguir uma poupança importante. No portal também encontrará as peças sobresselentes necessárias para a otimização, as quais pode pedir diretamente online apenas com um clique.

Além da auditoria, os especialistas da Festo podem substituir, se assim o desejar, peças defeituosas como tubos flexíveis, conectores, cilindros e válvulas.

Ir diretamente para o portal