• Produtos
  • Downloads

Controle preciso de gases inertes: a alternativa econômica

O controlador de fluxo de massa VEFC é ideal para a indústria de semicondutores em particular, mas também para qualquer outra que necessite de um controle preciso dos gases inertes. Bastante compacto, o VEFC amplia o portfólio de produtos da Controlled Pneumatics. Ao mesmo tempo, tem todas as vantagens das válvulas piezo: dinâmica máxima, precisão infinitamente variável, consumo de energia e aquecimento muito baixos, vazão estável sem reajuste manual e uma excelente relação custo-bebefício.

Purga de N2 econômica, segura e precisa

Com o VEFC na porta de carga, uma grande variedade de vazões pode ser regulada nas etapas individuais de purga. Durante a pré-expansão, a pré-purga, a purga do processo e a pós-purga, o VEFC garante que apenas a quantidade absolutamente necessária de nitrogênio seja usada. Isso economiza nitrogênio e reduz o tempo do processo até que a atmosfera seca do gás de proteção seja alcançada.

Infográfico do VEFC