No setor da biologia, a tendência é utilizar dispositivos médicos cada vez menores. Em aplicações móveis se destacam especialmente, aparelhos de oxigênio portáteis, com um consumo energético mínimo e baixo peso. Ao mesmo tempo, os requisitos de confiabilidade e rendimento são cada vez mais exigidos. Sobre isso, a tecnologia piezoelétrica oferece vantagens decisivas, uma vez que é surpreendentemente competitiva.
Através de uma entrada de valor nominal entre 0,2 e 10 V, é possível definir facilmente o fluxo de gás na saída do controlador de fluxo de massa.
Graças ao circuito de controle integrado com sensor térmico, a VEMD funciona de forma precisa e dinâmica. Reage rapidamente às modificações dos valores nominais definidos e pode funcionar quase imediatamente.
A VEMD se destaca por suas dimensões de montagem compactas. O baixo peso é perfeito para a utilização em dispositivos móveis.
Graças à tecnologia piezoelétrica, não é necessário um sinal modulado por largura de pulsos para o controle dos fluxos, por isso, a válvula reguladora de fluxo proporcional VEMD opera silenciosamente.