• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

1. Opções do cilindro

Opção de cilindro no ESBF

  • Unidade de guia que inclui um guia de rolamentos de esferas recarregável, bem como uma maior proteção contra a torção com binários elevados
  • Haste com rosca interior
  • Prolongamento da haste do pistão

2. Deteção de posições

Deteção de posições no ESBF

Deteção de posição opcional mediante sensor de proximidade SME/SMT-8 com suporte para sensor alternativo de alumínio ou de plástico Clean Design

3. Montagem do motor

Montagem do motor na ESBF

Posições do motor opcionais: conjuntos de montagem axial ou em paralelo, é possível ainda modificar posteriormente

4. Proteção opcional

Haste protegida no ESBF

  • Ligação do orifício de ventilação para a aplicação em ambientes agressivos ou sujos (IP65)
  • Haste, vedante e rolamentos protegidos contra fugas através do fole para a utilização em ambientes muito sujos